(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับพร้อมยางรองที่ได้รับความนิยม
[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่เป็นยางจะสัมผัสกับพื้นผิวพื้น จึงไม่ทำให้พื้นเสียหาย
· โบลท์ปรับระดับที่ป้องกันการสั่นเล็กน้อย
· แต่เนื่องจากยางมีความแข็งที่ 80° จึงมีการตอบสนองดีกว่ายางที่ยืดหยุ่นต่ำ แต่จะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นได้ดี ดังนั้นโปรดเปรียบเทียบสินค้านี้กับขาตั้งปรับระดับชนิดกันสั่นรุ่นอื่นๆ เช่น ซีรีส์ D-G
· ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ไขควง เนื่องจากมีร่องหัวแฉกอยู่ตรงฐานของโบลท์
· แหวนรองไนล่อนใช้ระหว่างตัวรับและสลักเกลียว และหมุนได้อย่างราบรื่น
· รุ่น FR ใช้ยางแบบเคลื่อนย้ายสะดวก จึงไม่ทิ้งรอยยางเอาไว้แม้จะเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
· รุ่น SI เป็นสีขาว และมีคุณสมบัติเฉพาะที่แทบจะไม่ทิ้งรอยยางเอาไว้
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
D-B3 12X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุสกรู | กระบวนการเตรียมผิวของเกลียว | Catch Plate | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุของชิ้นส่วนยาง | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 306.19 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | [แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้) | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | [แปรงทาสี] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้) | ยางคลอโรพรีน | 50 | 4.9 | 100 | 15 | 12 | ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ด้วย ยาง ด้านล่าง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กลไก หมุน | ไม่ | การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-B3 12X100 ในชุด ก้านปรับระดับ ฐานวัสดุยาง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนแบบเบา D-AIII/D-AIII, FR/D-AIII, SI/D-BIII/D-BIII, FR/D-BIII, SI
รหัสสินค้า |
---|
D-A3 12-150-SUS-FR |
D-A3 12X100SUS |
D-A3 12X150SUS |
D-B3 12X100-SI |
D-B3 12X120 |
D-B3 12X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุสกรู | กระบวนการเตรียมผิวของเกลียว | Catch Plate | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุของชิ้นส่วนยาง | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 571.74 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | ยางเอทิลีนโพพิลีน | 50 | 4.9 | 150 | 15 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ||
฿ 520.26 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | ยางคลอโรพรีน | 50 | 4.9 | 100 | 15 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ||
฿ 549.68 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | ยางคลอโรพรีน | 50 | 4.9 | 150 | 15 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ||
฿ 343.35 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | [แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้) | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | [แปรงทาสี] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้) | [ซิลิคอน] ยางซิลิกอน | 50 | 4.9 | 100 | 15 | 12 | ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ||
฿ 315.48 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | [แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้) | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | [แปรงทาสี] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้) | ยางคลอโรพรีน | 50 | 4.9 | 120 | 15 | 12 | ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ||
฿ 255.78 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | [แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้) | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | [แปรงทาสี] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้) | ยางคลอโรพรีน | 50 | 4.9 | 150 | 15 | 12 | ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง