(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับแบบฐานยึดพุกที่ได้รับความนิยม
[คุณสมบัติ]
· โบลท์จะยึดเข้ากับฐานรองได้โดยใส่ส่วนที่ยื่นออกมาของโบลท์เข้าไปในฐานรองและขันนัทให้แน่น ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบเดียวกับ D-A
· สามารถยึดอยู่กับที่ได้โดยใช้พุกอย่างง่ายดาย
· โปรดใช้พุก
· รูพุกมีขนาด 14 มม. โปรดใช้พุกขนาด 12 มม.
· ไม่แนะนำให้ใช้โบลท์ที่สั้นกว่า 12 × 70 ในการยึดกับพื้น เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย
· *ก้านโบลท์หมุนและเอียงเล็กน้อย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายพานลำเลียง เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนสูง และอื่นๆ
· เครื่องจักรที่มีการสั่นขณะใช้งานอาจทำให้เกิดการเคลื่อนของขาตั้งได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน
· มั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใช้ขาตั้งรุ่นนี้
รหัสสินค้า |
---|
D-E2 16X100SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | จับ แผ่นเพลท | กระบวนการเตรียมผิว | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักความสูง l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.35 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | 4.9 | 100 | 17 | 16 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ไม่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | แบบอยู่กับที่ | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กลไก หมุน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-E2 16X100SUS ในชุด ขาตั้งปรับระดับแบบฐานยึดพุก D-EII/D-EII-ST
รหัสสินค้า |
---|
D-E2 12X120SUS |
D-E2 12X125SUS |
D-E2 12X150 |
D-E2 16X130 |
D-E2 16X130SUS |
D-E2 16X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | จับ แผ่นเพลท | กระบวนการเตรียมผิว | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักความสูง l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 567.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | 4.9 | 120 | 17 | 12 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ไม่ | |
฿ 615.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | 4.9 | 125 | 17 | 12 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ไม่ | ||
฿ 256.71 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.9 | 150 | 17 | 12 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ไม่ | ||
฿ 287.93 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.9 | 130 | 17 | 16 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ไม่ | ||
฿ 847.35 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | 4.9 | 130 | 17 | 16 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ไม่ | ||
฿ 305.37 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.9 | 150 | 17 | 16 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง