1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ขับเคลื่อน กระบอกลมพร้อมไกด์ ก้านสูบคู่ ชนิดความเร็วต่ำ ซีรีส์ T-TDA

อุปกรณ์ขับเคลื่อน กระบอกลมพร้อมไกด์ ก้านสูบคู่ ชนิดความเร็วต่ำ ซีรีส์ T-TDA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,879.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีการทำงานที่ช้า ราบรื่น และเสถียร เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นส่วนเปราะบางด้วยความเร็วต่ำ

[คุณสมบัติ]
· สามารถทำงานได้เสถียรตั้งแต่ 1 มม. / วินาที (หมายเหตุ: ไม่รวม กระบอกสูบ พร้อม ไกด์)
· การทำงานที่ราบรื่น โดยมี Stick-slip น้อยกว่า
· เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความเร็วต่ำและมีแนวโน้มที่จะแตก
· ขนาดภายนอกของ กระบอกสูบ แต่ละอันเหมือนกันกับสิ่งของ มาตรฐาน
· มีรุ่นที่รองรับการใช้งานมากมาย (6 รุ่น, 10 ขนาด)
อุปกรณ์รองรับท่อ พร้อมกันสำหรับ ตัวควบคุมปริมาณลม อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วต่ำ

รหัสสินค้า
T-TDA6X20-ZC130A2
T-TDA6X20-ZC130B2
T-TDA6X20-ZC153A2
T-TDA6X30-ZC130A2
T-TDA6X30-ZC130B2
T-TDA6X40-ZC130A2
T-TDA6X40-ZC130B2
T-TDA6X50-ZC130A2
T-TDA6X50-ZC130B2
T-TDA6X50-ZC153A2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า

฿ 5,879.43

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 20ZC1301000mm

฿ 6,116.82

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 20ZC1303000mm

฿ 5,964.09

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 20ZC1531000mm

฿ 5,988.28

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 30ZC1301000mm

฿ 6,227.52

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 30ZC1303000mm

฿ 6,085.03

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 40ZC1301000mm

฿ 6,326.13

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 40ZC1303000mm

฿ 6,187.83

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 50ZC1301000mm

฿ 6,430.79

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 50ZC1303000mm

฿ 6,266.44

WITH GUIDE 1 ชิ้น 14 วัน 50ZC1531000mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
กระบอกสูบ I.D:D(Ø) 6 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่
การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มี จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ รวมในชุด 2 ชิ้น การหล่อลื่น ไม่มี
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7