1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเหล็ก (ลูกกลิ้งลำเลียง) ซีรีส์ S (S-5714P) เส้นผ่านศูนย์กลางφ 57.2 ×กว้าง 90 - 990 (รหัสสินค้า)

MAK ROLLER

ลูกกลิ้งเหล็ก (ลูกกลิ้งลำเลียง) ซีรีส์ S (S-5714P) เส้นผ่านศูนย์กลางφ 57.2 ×กว้าง 90 - 990
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โรเลอร์ เหล็กกล้า อเนกประสงค์ โหลดไฟฟ้า ปานกลางและประหยัดที่สุด⌀ 57 มม.ชุด โรเลอร์ เดี่ยวสำหรับ ลูกกลิ้งลำเลียง รุ่น S-5714P

รหัสสินค้า
S-5714P-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990][W,​W*,​W-,​WX][・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ชนิด โรเลอร์ ยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 57.2
วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี
คุณสมบัติ มาตรฐาน เคลือบฉนวน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40