1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งอะลูมิเนียม (ลูกกลิ้งสำหรับลำเลียง) ซีรีส์ S (SA-1810) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀18.1 × กว้าง 100 - 500 (รหัสสินค้า)

MAK ROLLER

ลูกกลิ้งอะลูมิเนียม (ลูกกลิ้งสำหรับลำเลียง) ซีรีส์ S (SA-1810) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀18.1 × กว้าง 100 - 500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งอะลูมิเนียม ⌀18 เหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นส่วนขนาดเล็ก ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง SA-1810

[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ 18.0 มม. ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P20
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100 ถึง 500 มม. โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
· มีขนาดที่กำหนดได้
· แบริ่งชนิดสวมอัด

รหัสสินค้า
SA-1810-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500][W,​W*,​W-,​WX][・シ・橸スク・ゑスキ,​・シ・橸スク・・スシ]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

MAK ROLLER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 18.1 คุณสมบัติ กันน้ำ
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์สีใส ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40