(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งเรซิ่น ⌀30 เหมาะสำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ลูกกลิ้งที่เป็นส่วนประกอบของลูกกลิ้งลำเลียง JR-3018B น้ำหนักเบา สามารถระบุความกว้างได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 100 ถึง 500 มม.
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ 30.5 มม. ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P40
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100 ถึง 500 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
· มีขนาดที่กำหนดได้
· อะลูมิเนียม เอ็กทรูชั่น
รหัสสินค้า |
---|
JR-3018B-[100,200,300,400,500]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
JR-3018B-[101-199/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
JR-3018B-[201-299/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
JR-3018B-[301-399/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
JR-3018B-[401-499/1]W-[・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 10 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 30.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คุณสมบัติ | กันน้ำ | เคลือบฉนวน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เรซิ่น |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง