(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งสแตนเลส ⌀ 60 หน้าแปลนเรซิ่นสำหรับโหลดปานกลางถึงเบา แบริ่งถอดเปลี่ยนได้ ลูกกลิ้งสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง RS-6015 สามารถระบุความกว้างได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. ตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 มม.
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ 60.5 มม. ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P75
· ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100 ถึง 800 มม. โดยเพิ่มทีละ 50 มม.
· มีขนาดที่กำหนดได้
· ตลับลูกปืนมาตรฐาน : คุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
RS-6015-[100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-6015-[101-199/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-6015-[201-299/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-6015-[301-399/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-6015-[401-499/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-6015-[501-599/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-6015-[601-699/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-6015-[701-799/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-6015-[801-899/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
RS-6015-[901-999/1][W,W*,W-,WX][・シ・橸スク・ゑスキ,・シ・橸スク・・スシ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
- | MAK ROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 60.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | สเตนเลส | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คุณสมบัติ | กันน้ำ | เคลือบฉนวน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง