(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[150-1790/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][1810-2390/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][2410-2990/10มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลือกจากแบบตรงหรือแบบโค้ง ความยาวของแบบตรง 150-3000 สามารถระบุความยาวได้ทีละ 1 มม.
รหัสสินค้า |
---|
W-36BW-[150-1790/10]L[*,-,X][50,75,100,150]P |
W-36BW-[1800,2400,3000]L[*,-,X][50,75,100,150]P |
W-36BW-[1810-2390/10]L[*,-,X][50,75,100,150]P |
W-36BW-[2410-2990/10]L[*,-,X][50,75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 ~ 150 | 150 ~ 1790 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 ~ 150 | 1800 ~ 3000 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 ~ 150 | 1810 ~ 2390 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 ~ 150 | 2410 ~ 2990 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบซิกแซ็ก | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 36 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต | ประเภทเฟรม | ประเภท Pad |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 52.3 |
ประเภทการอัดรีดขึ้นรูป | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง