1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานลำเลียง เฟรมชุบแบบจุ่มร้อน (WM-25TS) กว้าง 10 x เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀25 x สูงรวม 29.5

สายพานลำเลียง เฟรมชุบแบบจุ่มร้อน (WM-25TS) กว้าง 10 x เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀25 x สูงรวม 29.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่ง/ค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ความยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

Corocon ที่มีความยาว: สามารถระบุได้ระหว่าง 150 ถึง 3,000 ในหน่วย 10 มม [ราคาตั้งแต่ 1100 เยน]

รหัสสินค้า
WM-25TS-[1000,​1500,​2000]L[*,​-,​X][30,​35]P
WM-25TS-[1010-1490/10]L[*,​-,​X][30,​35]P
WM-25TS-[150-990/10]L[*,​-,​X][30,​35]P
WM-25TS-[1510-1990/10]L[*,​-,​X][30,​35]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ล้อ P
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 30 ~ 351000 ~ 2000

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 30 ~ 351010 ~ 1490

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 30 ~ 35150 ~ 990

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน 30 ~ 351510 ~ 1990

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายพานลำเลียง แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ เหล็กกล้า ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 10
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 30 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) 25 ชนิด ชุดล้อลำเลียง
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง กระบวนการชุบผิวล้อ โครเมต ประเภทเฟรม ชนิดโค้งด้านใน
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการชุบผิวเฟรม ชุบผิวแบบจุ่มร้อน ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 29.5