1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ซีรีย์ M (R-6032N) (รหัสสินค้า)

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า ซีรีย์ M (R-6032N)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า เงียบ M ซีรี่ส์ R-6032N พร้อม ตลับลูกปืน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
· มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกกลิ้ง ⌀60.5 มม. ความหนา t3.2 และ พิทช์ลูกกลิ้ง ขั้นต่ำ 75
·ความกว้าง ลูกกลิ้ง มาตรฐาน ( ขนาดเกลียว) คือ 100 ถึง 1,000 W โดยเพิ่มทีละ 50 มม. สามารถผลิตขนาดตามความต้องการได้
·สามารถระบุความยาวของ สายพานลำเลียง ได้ที่ 500 ถึง 3,000 ในหน่วย 10 มม. และความกว้างของ ลูกกลิ้ง สามารถอยู่ที่ 100 ถึง 1,000 ในหน่วย 1 มม.
· ตลับลูกปืน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีคุณภาพสูง
· รุ่น 90, เฟรม รุ่นมาตรฐาน
·ถ้า ลูกกลิ้ง พิทช์ (P) หารกันไม่ลงตัวก็จะใช้ พิทช์ (P) ที่ตรงกัน
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการขนส่งของหนัก

รหัสสินค้า
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][101-199/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][201-299/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][301-399/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][401-499/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][501-599/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][601-699/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][701-799/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][801-899/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-900[R*,​R-,​RX][901-999/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][101-199/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][201-299/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][301-399/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][401-499/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][501-599/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][601-699/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][701-799/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][801-899/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6032N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][901-999/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์ P
(มิลลิเมตร)
ประเภท เฟรม เครื่องจักร ยาว
(มิลลิเมตร)
มุม โค้ง (°) รัศมีในเส้นโค้ง

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 100 ~ 100075 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 101 ~ 19975 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 201 ~ 29975 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 301 ~ 39975 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 401 ~ 49975 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 501 ~ 59975 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 601 ~ 69975 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 701 ~ 79975 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 801 ~ 89975 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน 901 ~ 99975 ~ 200โค้ง-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 100 ~ 100075 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 101 ~ 19975 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 201 ~ 29975 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 301 ~ 39975 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 401 ~ 49975 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 501 ~ 59975 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 601 ~ 69975 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 701 ~ 79975 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 801 ~ 89975 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน 901 ~ 99975 ~ 200แบบตรง500 ~ 3000--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 60.5 ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) 3.2
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง / โหลดหนัก ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม เคลือบสี กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ ไม่ เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) 101.7
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) 1019.9::3824.6 สเปค มาตรฐาน