(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Base pipe 3GB1/2/4GB1/2/3 Series Single Valve จาก CKD
- เพิ่มเซ็นเซอร์ความดันที่ติดตั้งวาล์วนำร่อง 3, 5 พอร์ต 4GB*R เซ็นเซอร์ความดันในตัววาล์วสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สามารถใช้สำหรับการตรวจจับความล่าช้าในการทำงานและการตรวจสอบแรงดัน
- เวลาตอบสนองจากสัญญาณอินพุตของวาล์วเพื่อตั้งค่าความดันสามารถตรวจสอบได้โดย PLC
- เมื่อเวลาตอบสนองเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ระบบจะรับรู้ว่าการทำงานของวาล์วผิดปกติ
รหัสสินค้า |
---|
4GB150-06-E2-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,093.54 | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 50 วัน | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | 1/8 | 20 ถึง 40 | AC100V |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | จำนวนโซลินอยด์ | คู่ |
ชนิดพอร์ตท่อ | Rc | การต่อท่อ | ประปาย่อย | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
ประเภทซีล | ซีล นุ่ม | อุปกรณ์แมนวล | ไม่ล็อค / ล็อคใช้ร่วมกัน | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ | E2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4GB150-06-E2-1 ในชุด ฐานตั้งท่อ ซีรีส์ 3GB1/2/4GB1/2/3 สำหรับวาล์วเดี่ยว
รหัสสินค้า |
---|
4GB120-06-E2-3 |
4GB130-06-E2-1 |
4GB140-06-E2-1 |
4GB150-06-E2-3 |
4GB220-08-E2-1 |
4GB230-08-E2-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,677.01 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | 1/8 | 20 ถึง 40 | DC24V | ||
฿ 3,093.54 | 1 ชิ้น | 50 วัน | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | 1/8 | 20 ถึง 40 | AC100V | ||
฿ 3,093.54 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | 1/8 | 20 ถึง 40 | AC100V | ||
฿ 3,093.54 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ P · A · B | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | 1/8 | 20 ถึง 40 | DC24V | ||
฿ 2,906.97 | 1 ชิ้น | 50 วัน | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | 1/4 | 40 ถึง 80 | AC100V | ||
฿ 3,310.48 | 1 ชิ้น | 50 วัน | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | 1/4 | 40 ถึง 80 | AC100V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง