1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[สินค้าในสต็อค] ชุดวาล์วเดี่ยว, ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม, 3/5 พอร์ต, ซีรีส์ 3KA1/4KA1 ถึง 4KA4 (รหัสสินค้า)

PILOT OPERATED VALVE

[สินค้าในสต็อค] ชุดวาล์วเดี่ยว, ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม, 3/5 พอร์ต, ซีรีส์ 3KA1/4KA1 ถึง 4KA4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,774.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่มีรหัสสินค้าระบุในหน้านี้จะสามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกับวันที่สั่งก่อน 18:00
วาล์วขนาดกะทัดรัดที่มีรุ่นมากมาย
*ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
สำหรับรายละเอียดจำเพาะที่ไม่อยู่ในหน้านี้ กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000184941/?

รหัสสินค้า
4KA430-10-BS-DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

฿ 6,642.66

PILOT OPERATED VALVE 1 ชิ้น 60 วัน คู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DCRc3/8125 ถึง 160BDC24Vอุปกรณ์เสริม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน การต่อท่อ ท่อตรง
ลักษณะการขับเคลื่อน แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ประเภทซีล ซีล นุ่ม อุปกรณ์แมนวล ไม่ล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4KA430-10-BS-DC24V ในชุด [สินค้าในสต็อค] ชุดวาล์วเดี่ยว, ชนิดควบคุมแบบทางอ้อม, 3/5 พอร์ต, ซีรีส์ 3KA1/4KA1 ถึง 4KA4

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
4KA110-M5-B-DC24V
4KA110-M5-BS-DC24V
4KA120-M5-AC100V
4KA430-10-DC24V
4KA430-10-S-DC24V
4KA440-10-AC100V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด แรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้
(Ø)
สัญลักษณ์การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

฿ 1,815.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)24 V DCMM520 ถึง 40BDC24Vไม่มี

฿ 1,826.87

1 ชิ้น 11 วัน เดี่ยวไอเสีย 2 ตำแหน่ง[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน)24 V DCMM520 ถึง 40BDC24Vอุปกรณ์เสริม

฿ 2,820.19

1 ชิ้น 60 วัน คู่ไอเสีย 2 ตำแหน่งคงที่ด้วยตัวเอง100 V ACMM520 ถึง 40ไม่มีเครื่องหมายAC100Vไม่มี

฿ 5,647.43

1 ชิ้น 11 วัน คู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DCRc3/8125 ถึง 160ไม่มีเครื่องหมายDC24Vไม่มี

฿ 5,720.78

1 ชิ้น 11 วัน คู่[3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)24 V DCRc3/8125 ถึง 160ไม่มีเครื่องหมายDC24Vอุปกรณ์เสริม

฿ 6,074.28

1 ชิ้น 60 วัน คู่3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R[การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง)100 V ACRc3/8125 ถึง 160ไม่มีเครื่องหมายAC100Vไม่มี