1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด โซ่ พลังงาน 2 □□□ (สำหรับประเภท 2600/2700)

ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด โซ่ พลังงาน 2 □□□ (สำหรับประเภท 2600/2700)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 583.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือส่วนต่อพ่วงสำหรับ โซ่ พลังงาน
·โปรดเลือกด้วย ตัวเครื่อง จากซีรีส์เดียวกัน
·ภาพเป็นของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
·สามารถติดที่หนีบสายหวีเข้ากับปลายเคลื่อนที่และปลายคงที่หรือปลายด้านใดด้านหนึ่ง

รหัสสินค้า
2605.34PZ
2606.34PZB
2607.34PZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ A (ระยะพิทช์ติดตั้ง)
(มิลลิเมตร)
มิติ B (ความกว้างโดยรวม)
(มิลลิเมตร)
องค์ประกอบ

฿ 583.62

IGU E-CHAIN OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 3068โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี / คลองเลื่อย

฿ 1,261.94

IGU E-CHAIN OPTION 1 ชิ้น 11 วัน 4583พร้อมที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีจม / คลองเลื่อย

฿ 584.89

IGU E-CHAIN OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 5593โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี / คลองเลื่อย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ มาตรฐาน โซ่ พลังงานบังคับ 2600/2700 แบบ