(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ภาพเป็นของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
[คุณสมบัติ]
·นี่คือส่วนต่อพ่วงสำหรับ โซ่ พลังงาน
·โปรดเลือกด้วย ตัวเครื่อง จากซีรีส์เดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
1038.34PZ |
1050.34PZ |
105.34PZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนซี่ ฟัน (ชิ้น) | มิติ A (ระยะพิทช์ติดตั้ง) (มิลลิเมตร) | มิติ B (ความกว้างโดยรวม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 900.00 | IGU E-CHAINSYSTEM 15 | 1 ชิ้น | 27 วัน | 4 | 23 | 48.5 | ||
฿ 602.13 ฿ 341.17 | IGU E-CHAINSYSTEM 15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 35 | 60.5 | ||
฿ 1,063.00 | IGU E-CHAINSYSTEM 15 | 1 ชิ้น | 27 วัน | 6 | 48 | 75.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทของโซ่ลาก | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | องค์ประกอบ | พร้อมที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีจม / คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|
โซ่ พลังงานบังคับ | 15 ประเภท B15i / B15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง