1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, ตลับลูกปืนเรเดียล, ประเภท SR (รหัสสินค้า)

THK LM GUIDE BLOCK SR-M

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, ตลับลูกปืนเรเดียล, ประเภท SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,444.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ ซีรีส์ SR จาก THK มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างกะทันหัน และเมื่อทำการซ่อมบำรุง

[คุณสมบัติ]
·ราง LM และบล็อก LM ส่วนร่องวิ่งของลูกบอลทั้ง 4 ร่องได้รับการเจียระไนมาอย่างละเอียดแม่นยำ
· ฝาปิดหัวท้าย ฝังอยู่ในบอลรีเทนเนอร์ และบล็อค LM สำหรับไหลเวียนแถวของลูกบอล
·ลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่า บล็อค LM จะถูกถอดออกจากราง LM ก็ตาม เพราะถูกยึดโดยแผ่นเพลท
·มีความสูงหน้าตัดต่ำ และบล็อค LM ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงสูง ซึ่งช่วยให้ได้ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีความแม่นยำ และสม่ำเสมอสูง
· ขนาดเล็ก รับโหลดหนัก: มีความสูงหน้าตัดต่ำ เหมาะสำหรับใช้งานในแนวนอน เนื่องจากโครงสร้างหน้า หน้าสัมผัส ลูกบอลทนต่อการรับโหลดแนวรัศมี

รหัสสินค้า
SR35TB1UUM(GK)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท บล็อค หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ วัสดุ Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง สำหรับบล็อก จำนวนรูยึด บล็อค
(หลุม)
มิติ รูติดตั้ง S
(M)
มิติ รูติดตั้ง H
(ø)
ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู
(มิลลิเมตร)
มิติ บล็อค L1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น

฿ 12,826.00

THK LM GUIDE BLOCK SR-M 1 ชิ้น 3 วัน 10กว้าง35สเตนเลส82509809100111เจาะรู4-9ลำแสงทะลุ79ซีลท้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ราง มาตรฐาน แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว บล็อค เท่านั้น ช่องว่างในแนวรัศมี ปกติ
เกรดความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน การจัดตำแหน่งลูกบอล วงกลม 4 แถว จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน 1
บริวาร ไม่ ระบบการหล่อลื่น ไม่ องค์ประกอบ การรีด ลูกบอล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR35TB1UUM(GK) ในชุด [เฉพาะบล็อค] LM ไกด์ แบบ Full-Ball, ตลับลูกปืนเรเดียล, ประเภท SR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SR15TB1(GK)
SR15TB1SS(GK)
SR15TB1UU(GK)
SR35V1(GK)
SR35V1M(GK)
SR35V1SS(GK)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท บล็อค หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ วัสดุ Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง สำหรับบล็อก จำนวนรูยึด บล็อค
(หลุม)
มิติ รูติดตั้ง S
(M)
มิติ รูติดตั้ง H
(ø)
ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู
(มิลลิเมตร)
มิติ บล็อค L1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น

฿ 4,617.00

1 ชิ้น 3 วัน 10กว้าง15เหล็กกล้าคาร์บอน41264.5603.55257เจาะรู4-4.5ลำแสงทะลุ39.5ไม่มี

฿ 5,455.00

1 ชิ้น 3 วัน 10กว้าง15เหล็กกล้าคาร์บอน41264.5603.55257เจาะรู4-4.5ลำแสงทะลุ39.5ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน)

฿ 5,008.00

1 ชิ้น 3 วัน 10กว้าง15เหล็กกล้าคาร์บอน41264.5603.55257เจาะรู4-4.5ลำแสงทะลุ39.5ซีลท้าย

฿ 5,064.00

1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน35เหล็กกล้าคาร์บอน50-88097077.6รูเกลียว2M8-1245.7ไม่มี

฿ 7,465.00

1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน35สเตนเลส50-88097077.6รูเกลียว2M8-1245.7ไม่มี

฿ 6,125.00

1 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน35เหล็กกล้าคาร์บอน50-88097077.6รูเกลียว2M8-1245.7ซีล (ปลาย + ด้านข้าง + ด้านใน)