(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดส่ง เพราะ LM ไกด์ THK จัดส่งภายใน 3 วัน เริ่มจำหน่ายรางแยก ตามคำขอ สามารถกำหนดความยาวรางได้ ที่หน่วย 1 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SSR15-[73-1180/1]LYM(GK) |
SSR15-[73-2920/1]LY(GK) |
SSR20-[75-1420/1]LM(GK) |
SSR20-[75-2920/1]L(GK) |
SSR25-[76-1960/1]LYM(GK) |
SSR25-[105-2920/1]LY(GK) |
SSR30-[110-2920/1]L(GK) |
SSR35-[124-2920/1]L(GK) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ความกว้างราง W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงในการติดตั้งM (มิลลิเมตร) | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | วัสดุ ราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | THK LM GUIDE RAIL SSR-M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 73 ~ 1180 | 15 | 24 | 15 | 60 | 4.5 | สเตนเลส | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 73 ~ 2920 | 15 | 24 | 15 | 60 | 4.5 | - | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SSR-M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 ~ 1420 | 20 | 28 | 20 | 60 | 6 | สเตนเลส | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 ~ 2920 | 20 | 28 | 20 | 60 | 6 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
- | THK LM GUIDE RAIL SSR-M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76 ~ 1960 | 23 | 33 | 25 | 60 | 7 | สเตนเลส | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 105 ~ 2920 | 23 | 33 | 25 | 60 | 7 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 ~ 2920 | 28 | 42 | 30 | 80 | 7 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 124 ~ 2920 | 34 | 48 | 35 | 80 | 9 | เหล็กกล้าคาร์บอน |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | มาตรฐาน | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | ส่วนประกอบ ราง | ช่องว่างในแนวรัศมี | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง