1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ ชนิดเก็บประจุไฟฟ้าสถิต (E2J) (รหัสสินค้า)

OMRONPROXIMITYSENSOR

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ ชนิดเก็บประจุไฟฟ้าสถิต (E2J)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,879.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องขยายสัญญาณแบบแยกชนิดเก็บประจุแบบแบน
·เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งมือหุ่นยนต์
· ความหนา 5 หัวแบน 5 มม.
· ใช้สายหุ่นยนต์
· มีไฟแสดงสถานะการทำงานในส่วนเซ็นเซอร์ด้วย
· เชื่อมต่อสายไฟง่าย ด้วยคอนเนคเตอร์แบบวันทัช

รหัสสินค้า
E2J-W10MA 1M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค สายไฟ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,879.00

฿ 2,274.26

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 10ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อนเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก20.1 ถึง 303015.1 ถึง 20205.1 ถึง 105.5IP66เซนเซอร์-คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท)1สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (สายโรบอท), ⌀4E2J-JC4A10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ ตัวนำ และอิเล็กทริก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น
มาตรฐานที่ได้มา IEC การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นที่มีให้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2J-W10MA 1M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบแยกเครื่องขยายสัญญาณ ชนิดเก็บประจุไฟฟ้าสถิต (E2J)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2J-JC4A 2M
E2J-W20MA 1M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค สายไฟ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 7,158.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---[เรซิ่น ABS] ABS-เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น50.1 ถึง 6059.120.1 ถึง 3029.310.1 ถึง 2012IP50ชุดเครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย24 VDCขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNสลับ NO/NC ได้ชนิดพรีไวร์2สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกนE2J-W□MA-

฿ 3,880.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 20ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน[เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อนเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก30.1 ถึง 404020.1 ถึง 30305.1 ถึง 105.5IP66เซนเซอร์-คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท)1สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (สายโรบอท), ⌀4E2J-JC4A20