(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดไฟกระแสสลับ (Modulated) มีความทนทานต่อแสงรบกวนโดยรอบ
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าระยะกว้าง มีแรงดันจ่ายไฟ 5 ถึง 24 V DC
· ง่ายต่อการปรับการมาร์คกิ้งแกนแสง
· ไฟแสดงสถานะส่องสว่างทำให้การปรับและตรวจสอบได้สะดวกขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
EE-SPX301 |
EE-SPX401 |
EE-SPY301 |
EE-SPY302 |
EE-SPY401 |
EE-SPY402 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ความลึก สูงสุดส่วนหัว (มิลลิเมตร) | วิธิการตรวจจับ | โหมด การ โหมด | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 865.00 ฿ 740.96 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.6 | 24 | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน (มีรู) | Dark ON | ทึบแสง: ขั้นต่ำ 1 × 0.5 มม. | ||
฿ 865.00 ฿ 740.96 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 3.6 | 24 | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน (มีรู) | Light ON | ทึบแสง: ขั้นต่ำ 1 × 0.5 มม. | ||
฿ 1,298.00 ฿ 945.98 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทแนวนอน | 5 | 20 | ชนิดสะท้อนแสง | Dark ON | - | ||
฿ 1,352.00 ฿ 703.72 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทภาพบุคคล | 5 | 20 | ชนิดสะท้อนแสง | Dark ON | - | ||
฿ 1,298.00 ฿ 703.78 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทแนวนอน | 5 | 20 | ชนิดสะท้อนแสง | Light ON | - | ||
฿ 1,298.00 ฿ 703.78 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทภาพบุคคล | 5 | 20 | ชนิดสะท้อนแสง | Light ON | - |
กำลังโหลด …
ความกว้างสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 26 | ความสูงสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 7 | วิธีการเรืองแสง | แสงอินฟราเรด |
---|---|---|---|---|---|
โหมด เอาต์พุต | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คอนเนคเตอร์พิเศษ (ไม่สามารถบัดกรีได้) | โหมด ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะ (สีแดง) |
โครงสร้างการป้องกัน | IP50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง