(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องขยายสัญญาณแบบไฟเบอร์ที่เรียบง่ายและราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ง่าย: 1 ปุ่มกดต่อฟังก์ชัน
·ตรวจจับการสะท้อนแสงในระดับต่ำและวัตถุขนาดใหญ่ได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้พลังงานจากระดับที่สูงที่สุด (พลังงานจาก GIGARAY) (*ไม่รวมซีรีส์ E3X-NA□□V)
รหัสสินค้า |
---|
E3X-NA41 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง | รูปทรง หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | โครงสร้างในการป้องกัน | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เครื่องจับเวลา | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) | วัสดุ (เครื่องขยายสัญญาน) | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ภาพรวม | Input/Output | วิธีการติดตั้ง | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,818.00 ฿ 2,781.03 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | มาตรฐาน / ทนความเย็น | -25~ 55 | IP50 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | พรีไวร์ | 2 | ตั้งเวลาหน่วง OFF (40 ms) | การตั้งค่าแถบและปริมาณ | 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุเคส | Polybutylene Terephthalate | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12-24 V DC |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3X-NA41 2M ในชุด ชุดเครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์อย่างง่าย [E3X-SD / NA]
รหัสสินค้า |
---|
E3X-NA11F 2M |
E3X-NA11V 2M |
E3X-NA21 2M |
E3X-NA44V |
E3X-NA51 2M |
E3X-NA6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง | รูปทรง หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | โครงสร้างในการป้องกัน | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เครื่องจับเวลา | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) | วัสดุ (เครื่องขยายสัญญาน) | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ภาพรวม | Input/Output | วิธีการติดตั้ง | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,321.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | ทนความเย็น / มาตรฐาน | -25~ 55 | IP50 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | พรีไวร์ | 2 | ตั้งเวลาหน่วง OFF (40 ms) | - | 0.02 | ทรงสี่เหลี่ยม | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | - | ชนิดตอบสนองเร็ว | - | - | - | ||
฿ 7,448.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | ทนความเย็น / มาตรฐาน | -25~ 55 | IP66 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | พรีไวร์ | 2 | ตั้งเวลาหน่วง OFF (40 ms) | - | 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | - | ชนิดกันน้ำ | - | - | - | ||
฿ 7,298.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [ไฟเบอร์ยูนิต] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ | - | - | [สีแดง] สีแดง 4- องค์ประกอบ ประเภท ไดโอด เปล่งแสง | - | - | - | - | -25~ 55 | IP50 | - | - | พรีไวร์ | 2 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,368.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | ทนความเย็น / มาตรฐาน | -25~ 45 | IP66 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | คอนเนคเตอร์ (M8) | - | - | - | 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | - | ชนิดกันน้ำ | 1 เอาต์พุต | - | - | ||
฿ 3,776.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | ทนความเย็น / มาตรฐาน | -25~ 55 | IP50 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | พรีไวร์ | 2 | - | - | 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,816.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน)] เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | - | ทนความเย็น / มาตรฐาน | -25~ 55 | IP50 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ) | - | ตั้งเวลาหน่วง OFF (40 ms) | การตั้งค่าแถบและปริมาณ | 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง