(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดอุปกรณ์ใยแก้วนำแสงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ชนิดมาตรฐาน มีรูปร่างหลากหลายแบบ สำหรับใช้ในพื้นที่ติดตั้งประเภทต่าง ๆ
· ชนิดที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายแบบ
· ชนิดที่เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีแสงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตรวจจับ
รหัสสินค้า |
---|
E32-DC200BR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | รูปทรง หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | รัศมีการดัดงอ (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ขนาด หัว ตรวจจับ (ชนิดสกรู) (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ (ทรงกระบอก) (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (ม.) | รูปทรง (คาน) | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แกนแสง ลำแสง (วัตถุตรวจจับต่ำสุด) | ทิศทางการตรวจจับ | ขนาดแขนเสื้อ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,043.00 ฿ 2,217.13 | Fibersensors | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | M6 | - | 2 | - | - | - | - | - | ø 2.5×L90 | เส้นใยแบบยืดหยุ่น |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E32-DC200BR ในชุด ชุดอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง [E32]
รหัสสินค้า |
---|
E32-A03-1 2M |
E32-A04 2M |
E32-A04-1 2M |
E32-DC200C |
E32-DC200E 2M |
E32-DC200F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | รูปทรง หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | รัศมีการดัดงอ (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ขนาด หัว ตรวจจับ (ชนิดสกรู) (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ (ทรงกระบอก) (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (ม.) | รูปทรง (คาน) | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แกนแสง ลำแสง (วัตถุตรวจจับต่ำสุด) | ทิศทางการตรวจจับ | ขนาดแขนเสื้อ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,068.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | เวเฟอร์ | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | 1780 | 0.1 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 1780 | - | - | - | - | ||
฿ 10,946.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เวเฟอร์ | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | 680 | 0.1 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 680 | 1.2 | - | - | - | ||
฿ 11,529.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เวเฟอร์ | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | 680 | 0.1 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 680 | 1.2 | - | - | - | ||
฿ 2,380.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,457.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | M3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,782.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | M3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ø 1.2×L90 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง