1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ แบบ Caged Ball, ขนาดเล็ก, ชนิด SRS

[ขนาดสั้น] LM ไกด์ แบบ Caged Ball, ขนาดเล็ก, ชนิด SRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

THK ให้บริการจัดส่งสินค้าขายดี 3 วัน เลือกรหัสสินค้าที่จัดส่ง 3 วัน ในการออกแบบ เพื่อเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว ซีรีส์ SRS ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก งานความละเอียดสูง

Cage Ball LM ไกด์, ขนาดเล็ก, ชนิด SRS: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SRS5WMUU+[48-90/1]LM
SRS7MUU+[25-70/1]LM
SRS7WMUU+[41-80/1]LM
SRS9WMUU+[41-140/1]LM
SRS12WMUU+[53-430/1]LM
SRS15WMUU+[57-390/1]LM
2SRS5MUU+[36-145/1]LM
2SRS7MUU+[50-115/1]LM
2SRS7WMUU+[64-230/1]LM
SRS9WMUU+80LMSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ราง L
(มิลลิเมตร)
ประเภท บล็อค ความกว้างราง W1
(มิลลิเมตร)
ความสูงในการติดตั้งM
(มิลลิเมตร)
หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ ประเภท ราง แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว ช่องว่างในแนวรัศมี เกรดความแม่นยำ วัสดุ การจัดตำแหน่งลูกบอล จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน บริวาร แรงประเมิน พิกัดพลวัตร C
(N)
แรงประเมิน พิกัดสถิต Co
(N)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง สำหรับบล็อก จำนวนรูยึด บล็อค
(หลุม)
มิติ รูติดตั้ง S
(M)
ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู
(มิลลิเมตร)
มิติ บล็อค L1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สำหรับต้านทานฝุ่น

-

THK LM GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 48 ~ 90กว้าง106.55Wราง กว้างแบบเซ็ทปกติเกรด มาตรฐานสเตนเลสมาตรฐาน1การมี5840007030001.571.833.58-6.532031722.1รูต๊าป2-ลำแสงทะลุ13.7ซีล ท้าย

-

THK LM GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 25 ~ 70มาตรฐาน--7มาตรฐานแบบเซ็ทปกติเกรด มาตรฐานสเตนเลสมาตรฐาน1การมี151012903.093.695.021282152.41723.4รูต๊าป4-2.313.4ซีล ท้าย

-

THK LM GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 41 ~ 80กว้าง1497Wราง กว้างแบบเซ็ทปกติเกรด มาตรฐานสเตนเลสมาตรฐาน1การมี201019406.477.7114.3319103303.52531รูต๊าป4-2.820.4ซีล ท้าย

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 41 ~ 140กว้าง18129Wราง กว้างแบบเซ็ทปกติเกรด มาตรฐานสเตนเลสมาตรฐาน1การมี329033401416.231.521123303.53039รูเกลียว4M32.827ซีล ท้าย

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 53 ~ 430กว้าง241412Wราง กว้างแบบเซ็ทปกติเกรด มาตรฐานสเตนเลสมาตรฐาน1การมี5480530026.426.466.528153404.54044.5รูเกลียว4M33.530.9ซีล ท้าย

-

LM GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 57 ~ 390กว้าง421615Wราง กว้างแบบเซ็ทปกติเกรด มาตรฐานสเตนเลสมาตรฐาน1การมี9120855051.251.217645204404.56055.5รูเกลียว4M44.538.9ซีล ท้าย

-

THK LM GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 36 ~ 145มาตรฐาน--5มาตรฐานแบบเซ็ทปกติเกรด มาตรฐานสเตนเลสมาตรฐาน2การมี4390004680000.740.861.218-2152.41216.9รูต๊าป2-1.58.8ซีล ท้าย

-

THK LM GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 50 ~ 115มาตรฐาน--7มาตรฐานแบบเซ็ทปกติเกรด มาตรฐานสเตนเลสมาตรฐาน2การมี151012903.093.695.021282152.41723.4รูต๊าป4-2.313.4ซีล ท้าย

-

THK LM GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 64 ~ 230กว้าง1497Wราง กว้างแบบเซ็ทปกติเกรด มาตรฐานสเตนเลสมาตรฐาน2การมี201019406.477.7114.3319103303.52531รูต๊าป4-2.820.4ซีล ท้าย

฿ 4,148.15

฿ 2,489.30

THK LM GUIDE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 39-3012---------3.29 กิโลนิวตัน3.34 กิโลนิวตัน----------------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์ประกอบ การรีด ลูกบอล