(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ แอมพลิฟลายเออร์ขนาดกลางในตัว [E3S-A]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 10 และ 7000
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้แสงส่องผ่านไปยังตัวรับอีกฝั่งหนึ่ง และ ใช้ลำลำแสงสะท้อนกับแผ่นสะท้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
E3S-AD12 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เครื่องจับเวลา | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) | อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) | วิธีการติดตั้ง | รูปแบบตัวส่ง | รูปแบบ ตัวรับสัญญาณ | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,590.00 ฿ 5,161.20 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | 21 | 12.4 | 44 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | ตัวยึดติดตั้ง SUS304 (พร้อมสกรู) | - | - | รูปทรง: ชนิดแนวนอน | 700 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | รูปทรงลำแสง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุเคส | Polybutylene Terephthalate | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10-30 V DC | โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) |
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) | 0.5 | วัสดุ ( หัว ตรวจจับ) | โพลีอะคริเลตดัดแปลง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3S-AD12 2M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดกลางในตัว [E3S-A]
รหัสสินค้า |
---|
E3S-AD11 2M |
E3S-AD13 2M |
E3S-AD16 |
E3S-AD17 |
E3S-AD21 2M |
E3S-AD22 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เครื่องจับเวลา | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) | อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) | วิธีการติดตั้ง | รูปแบบตัวส่ง | รูปแบบ ตัวรับสัญญาณ | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,741.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 200 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | 21 | 12.4 | 44 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | ตัวยึดติดตั้ง SUS304 (พร้อมสกรู) | - | - | รูปทรง: ชนิดแนวนอน | 10 to 200 | ||
฿ 8,816.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 100 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | 21 | 12.4 | 44 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | - | - | - | รูปทรง: ชนิดแนวนอน | 100 | ||
฿ 9,184.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 200 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | 21 | 12.4 | 50 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ (M12) | - | - | - | แผ่นยึดติดตั้งแบบแนบติดเครื่องสำหรับรุ่นที่มีคอนเนคเตอร์ | - | - | - | รูปทรง: ชนิดแนวนอน | 10 to 200 | ||
฿ 9,184.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | 21 | 12.4 | 50 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ (M12) | - | - | - | แผ่นยึดติดตั้งแบบแนบติดเครื่องสำหรับรุ่นที่มีคอนเนคเตอร์ | - | - | - | รูปทรง: ชนิดแนวนอน | 700 | ||
฿ 13,060.66 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ถึง 200 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | 21 | 12.4 | 44 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | หน่วงเวลา OFF ได้ 0 ถึง 100 ms (ชนิดปริมาณแปรผัน) | มีฟังก์ชันเทอร์โบ พร้อมฟังก์ชันการวินิจฉัยตัวเอง | - | - | - | - | รูปทรง: ชนิดแนวนอน | 10 to 200 | ||
฿ 12,614.54 | 1 ชิ้น | 30 วัน | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | ถึง 1,000 | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | 21 | 12.4 | 44 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | หน่วงเวลา OFF ได้ 0 ถึง 100 ms (ชนิดปริมาณแปรผัน) | มีฟังก์ชันการวินิจฉัยตัวเอง | - | - | - | - | รูปทรง: ชนิดแนวนอน | 700 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง