1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดกลางในตัว [E3S-A] (รหัสสินค้า)

PhotoelectricSensor

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดกลางในตัว [E3S-A]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,208.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ แอมพลิฟลายเออร์ขนาดกลางในตัว [E3S-A]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 10 และ 7000
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้แสงส่องผ่านไปยังตัวรับอีกฝั่งหนึ่ง และ ใช้ลำลำแสงสะท้อนกับแผ่นสะท้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
E3S-AD83 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แหล่งกำเนิดแสง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เครื่องจับเวลา ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) วิธีการติดตั้ง รูปแบบตัวส่ง รูปแบบ ตัวรับสัญญาณ สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 8,816.00

฿ 5,994.88

PhotoelectricSensor 1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรดถึง 100-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย2112.444เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPพรีไวร์2------รูปทรง: ชนิดแนวตั้ง100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง รูปทรงลำแสง มาตรฐาน
รูปทรง หัว ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุเคส Polybutylene Terephthalate ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) -25:: 55 อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) 35:: 85
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10-30 V DC โหมด การ โหมด สว่าง/มืด-ON (เลือกได้)
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) 0.5 วัสดุ ( หัว ตรวจจับ) โพลีอะคริเลตดัดแปลง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3S-AD83 2M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณขนาดกลางในตัว [E3S-A]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E3S-AD16
E3S-AD17
E3S-AD21 2M
E3S-AD86
E3S-AD87
E3S-AD88
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แหล่งกำเนิดแสง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุดของขนาดหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เครื่องจับเวลา ฟังก์ชั่น อุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ เครื่องขยายสัญญาน) อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) วิธีการติดตั้ง รูปแบบตัวส่ง รูปแบบ ตัวรับสัญญาณ สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 9,184.00

1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวม[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดงถึง 200-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย2112.450เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNคอนเนคเตอร์ (M12)---แผ่นยึดติดตั้งแบบแนบติดเครื่องสำหรับรุ่นที่มีคอนเนคเตอร์---รูปทรง: ชนิดแนวนอน10 to 200

฿ 9,184.00

1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรดถึง 1,000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย2112.450เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNคอนเนคเตอร์ (M12)---แผ่นยึดติดตั้งแบบแนบติดเครื่องสำหรับรุ่นที่มีคอนเนคเตอร์---รูปทรง: ชนิดแนวนอน700

฿ 13,060.66

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวม[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดงถึง 200-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย2112.444เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNพรีไวร์2หน่วงเวลา OFF ได้ 0 ถึง 100 ms (ชนิดปริมาณแปรผัน)มีฟังก์ชันเทอร์โบ พร้อมฟังก์ชันการวินิจฉัยตัวเอง----รูปทรง: ชนิดแนวนอน10 to 200

฿ 9,184.00

1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวม[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดงถึง 200-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย211250เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPคอนเนคเตอร์ (M12)---แผ่นยึดติดตั้งแบบแนบติดเครื่องสำหรับรุ่นที่มีคอนเนคเตอร์---รูปทรง: ชนิดแนวตั้ง10 to 200

฿ 9,188.00

1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรดถึง 1,000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย211250เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPคอนเนคเตอร์ (M12)---แผ่นยึดติดตั้งแบบแนบติดเครื่องสำหรับรุ่นที่มีคอนเนคเตอร์---รูปทรง: ชนิดแนวตั้ง700

฿ 9,263.00

1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรดถึง 100-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย211250เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPคอนเนคเตอร์ (M12)---แผ่นยึดติดตั้งแบบแนบติดเครื่องสำหรับรุ่นที่มีคอนเนคเตอร์---รูปทรง: ชนิดแนวตั้ง100