1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E2S] (รหัสสินค้า)

OMRON PROXIMITY SENSOR

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E2S]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 970.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ประสิทธิภาพสูง และรูปแบบหลากหลาย
· เครื่องขยายสัญญาณขนาดกะทัดรัดพิเศษในตัว 5.5 × 5.5 มม.
· ระยะตรวจจับสูงสุด 2.5 มม.
· การตรวจจับที่มีความเสถียรแม้ชิ้นงานมีความผันผวน
· ความถี่ตอบสนอง 1 kHz
· การใช้กระแสไฟฟ้า ต่ำ

รหัสสินค้า
E2S-W21B 1M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 992.00

฿ 853.62

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบนPolyarylatePolyarylateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง10 ถึง 202087.4IP67รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V1ความถี่ที่แตกต่างกันสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ประเภทมินิ / ทนความเย็น
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5.1 ถึง 10 ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5.1 ถึง 10
มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC ประเภท แบบจิ๋ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2S-W21B 1M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E2S]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2S-Q13 1M
E2S-Q14 1M
E2S-Q21 1M
E2S-W22 1M
E2S-W22 2M
E2S-W23 1M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการตรวจจับ วัสดุเคส วัสดุพื้นผิวตรวจจับ เครื่องขยายสัญญาน ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,488.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 2พื้นผิว ด้านหน้าPolyarylatePolyarylateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง10 ถึง 20195.55.9IP67ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย12-24 VDCขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOชนิดพรีไวร์1มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน1.6

฿ 993.00

1 ชิ้น 5 วัน ถึง 2พื้นผิว ด้านหน้าPolyarylatePolyarylateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง10 ถึง 20195.55.9IP67ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย12-24 VDCขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNCชนิดพรีไวร์1มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน1.6

฿ 970.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3พื้นผิว ด้านหน้าPolyarylatePolyarylateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง20.1 ถึง 302388.4IP67รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOชนิดพรีไวร์1มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน2.5

฿ 992.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบนPolyarylatePolyarylateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง10 ถึง 202087.4IP67รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNCชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V1มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน2.5

฿ 1,022.00

1 ชิ้น 5 วัน ถึง 3[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบนPolyarylatePolyarylateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง10 ถึง 202087.4IP67รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNCชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน2.5

฿ 970.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 3[การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบนPolyarylatePolyarylateเครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง10 ถึง 202087.4IP67ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย12-24 VDCขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOชนิดพรีไวร์1มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน2.5