(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ประสิทธิภาพสูง และรูปแบบหลากหลาย
· เครื่องขยายสัญญาณขนาดกะทัดรัดพิเศษในตัว 5.5 × 5.5 มม.
· ระยะตรวจจับสูงสุด 2.5 มม.
· การตรวจจับที่มีความเสถียรแม้ชิ้นงานมีความผันผวน
· ความถี่ตอบสนอง 1 kHz
· การใช้กระแสไฟฟ้า ต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
E2S-W22 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | เครื่องขยายสัญญาน | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,022.00 ฿ 769.97 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | Polyarylate | Polyarylate | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | IP67 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน | — | — | 2.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5.1 ถึง 10 | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5.1 ถึง 10 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / IEC | ประเภท | แบบจิ๋ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2S-W22 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ [E2S]
รหัสสินค้า |
---|
E2S-Q13 1M |
E2S-Q14 1M |
E2S-Q21 1M |
E2S-W23 1M |
E2S-W23-R 1M |
E2S-W23B 1M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | เครื่องขยายสัญญาน | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,488.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 2 | พื้นผิว ด้านหน้า | Polyarylate | Polyarylate | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | IP67 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 12-24 VDC | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 1 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน | — | — | 1.6 | ||
฿ 993.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 2 | พื้นผิว ด้านหน้า | Polyarylate | Polyarylate | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | IP67 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 12-24 VDC | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | — | 1 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน | — | — | 1.6 | ||
฿ 970.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | พื้นผิว ด้านหน้า | Polyarylate | Polyarylate | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | 20.1 ถึง 30 | 23 | 8 | 8.4 | IP67 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 1 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน | — | — | 2.5 | ||
฿ 970.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | Polyarylate | Polyarylate | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | IP67 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 12-24 VDC | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 1 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน | — | — | 2.5 | ||
฿ 1,885.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | - | - | - | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
฿ 970.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | Polyarylate | Polyarylate | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | IP67 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 12-24 VDC | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, เอาต์พุตสีดำ | 1 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน | — | — | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง