1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน [E2E] (รหัสสินค้า)

OMRON PROXIMITY SENSOR

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน [E2E]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หากคุณกำลังมองหาพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ ควรพิจารณา E2E เป็นขั้นแรก
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานสำหรับการตรวจจับโลหะที่เป็นแม่เหล็ก
· มีให้เลือกหลากหลายชนิด
เลือกรุ่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเงื่อนไขการใช้งาน
· สำหรับการรับมือกับการรบกวนซึ่งกันและกัน มีชนิดที่ความถี่แตกต่างกันให้เลือกด้วย
· ทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม
สายไฟมาตรฐานทำจากพีวีซีทนน้ำมัน
พื้นผิวตรวจจับทำจากวัสดุที่มีความทนทานต่อน้ำมันในเครื่องจักร
· มีตัวป้องกันสายไฟเพื่อป้องกันสายขาดเป็นมาตรฐาน

รหัสสินค้า
E2E-X14MD2 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ วัสดุเคส ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)
ขั้วกระแสไฟฟ้า สเปค คอนเนคเตอร์ ฟังก์ชั่น เอาต์พุต การวินิจฉัยตนเอง วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน รายละเอียด รุ่น ขนาด ตัวเครื่อง

฿ 2,999.00

฿ 2,575.24

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น 5 วัน -ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM1830.1 ถึง 4038CE / IECIP67รุ่นมาตรฐานรุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNCชนิดพรีไวร์M12 (① สีน้ำตาล + V, ② สีน้ำเงิน 0 V)2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน14------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
วัสดุพื้นผิวตรวจจับ Polybutylene Terephthalate เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2E-X14MD2 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน [E2E]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2E-X10D1-M1GJ 0.5M
E2E-X10D1-M1GJ 1M
E2E-X10D1-M1J 0.3M
E2E-X14MD2 5M
E2E-X14MD2-M1G
E2E-X18ME15 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ วัสดุเคส ขนาดหัวตรวจจับสกรู ความลึกส่วนหัว (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)
ขั้วกระแสไฟฟ้า สเปค คอนเนคเตอร์ ฟังก์ชั่น เอาต์พุต การวินิจฉัยตนเอง วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน รายละเอียด รุ่น ขนาด ตัวเครื่อง

฿ 4,465.00

1 ชิ้น 30 วัน -ถึง 10มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภท โล่กำบังทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM3040.1 ถึง 5043IEC / CEIP67รุ่นมาตรฐานรุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)M12 (① สีน้ำตาล + V, ④ สีน้ำเงิน 0 V)0.5มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀610------

฿ 3,775.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ถึง 10มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมันประเภท โล่กำบังทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM30-43IEC / CEIP67รุ่นมาตรฐานรุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)-1มาตรฐาน---10-ชนิดรีเลย์คอนเนคเตอร์ (เดินสายไฟขาพินแบบ IEC)ไม่มี---

฿ 5,352.00

1 ชิ้น 30 วัน -ถึง 10มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภท โล่กำบังทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM3040.1 ถึง 5043IEC / CEIP67รุ่นมาตรฐานรุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)M12 (③+V (0V), ④0V (+V))0.3มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀610------

฿ 2,185.00

1 ชิ้น 30 วัน -ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM1830.1 ถึง 4038IEC / CEIP67รุ่นมาตรฐานรุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNCชนิดพรีไวร์M12 (① สีน้ำตาล + V, ② สีน้ำเงิน 0 V)5มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน14------

฿ 3,120.00

1 ชิ้น 30 วัน -ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมันประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM18-38IEC / CEIP67รุ่นมาตรฐานรุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 2 สายNCรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)--มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6--14-ชนิดไดเรกต์คอนเนคเตอร์ (เดินสายไฟขาพินแบบ IEC)ไม่มี---

฿ 3,261.00

1 ชิ้น 5 วัน -ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมันประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบังทองเหลือง ชุบ นิกเกิลM30-43IEC / CEIP67รุ่นมาตรฐานไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย12-24 VDCเอาต์พุตในตัวสำหรับโหลดขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สายNOชนิดพรีไวร์-2ชนิดความถี่แตกต่างกันสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6--18-ชนิดไดเรกต์คอนเนคเตอร์ (เดินสายไฟขาพินแบบเก่า)ไม่มี---