(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากคุณกำลังมองหาพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ ควรพิจารณา E2E เป็นขั้นแรก
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานสำหรับการตรวจจับโลหะที่เป็นแม่เหล็ก
· มีให้เลือกหลากหลายชนิด
เลือกรุ่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเงื่อนไขการใช้งาน
· สำหรับการรับมือกับการรบกวนซึ่งกันและกัน มีชนิดที่ความถี่แตกต่างกันให้เลือกด้วย
· ทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม
สายไฟมาตรฐานทำจากพีวีซีทนน้ำมัน
พื้นผิวตรวจจับทำจากวัสดุที่มีความทนทานต่อน้ำมันในเครื่องจักร
· มีตัวป้องกันสายไฟเพื่อป้องกันสายขาดเป็นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
E2E-X10D1-M1GJ 1M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | วัสดุเคส | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) | ขั้วกระแสไฟฟ้า | สเปค คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่น เอาต์พุต การวินิจฉัยตนเอง | วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน | รายละเอียด รุ่น | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,775.00 ฿ 3,235.93 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M30 | - | 43 | CE / IEC | IP67 | รุ่นมาตรฐาน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | - | 1 | มาตรฐาน | - | - | - | 10 | - | ชนิดรีเลย์คอนเนคเตอร์ (เดินสายไฟขาพินแบบ IEC) | ไม่มี | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดสกรู | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | Polybutylene Terephthalate | เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2E-X10D1-M1GJ 1M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน [E2E]
รหัสสินค้า |
---|
E2E-X10D1-M1G |
E2E-X10D1-M1GJ 0.3M |
E2E-X10D1-M1GJ 0.5M |
E2E-X10D1-M1J 0.3M |
E2E-X10D1-M1J-T 0.3M |
E2E-X10D1-M1TGJ 0.3M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | วัสดุเคส | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) | ขั้วกระแสไฟฟ้า | สเปค คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่น เอาต์พุต การวินิจฉัยตนเอง | วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน | รายละเอียด รุ่น | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,208.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | IEC / CE | IP67 | รุ่นมาตรฐาน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | M12 (① สีน้ำตาล + V, ④ สีน้ำเงิน 0 V) | — | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,527.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | IEC / CE | IP67 | รุ่นมาตรฐาน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | M12 (① สีน้ำตาล + V, ④ สีน้ำเงิน 0 V) | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6 | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,465.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | IEC / CE | IP67 | รุ่นมาตรฐาน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | M12 (① สีน้ำตาล + V, ④ สีน้ำเงิน 0 V) | 0.5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6 | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,352.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | IEC / CE | IP67 | รุ่นมาตรฐาน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | M12 (③+V (0V), ④0V (+V)) | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6 | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,415.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | IEC / CE | IP67 | รุ่นมาตรฐาน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC 2 สาย แบบไม่มีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | M12 (③+V (0V), ④0V (+V)) | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6 | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,861.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | IEC / CE | IP67 | รุ่นมาตรฐาน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | M12 (① สีน้ำตาล + V, ④ สีน้ำเงิน 0 V) | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6 | — | — | 10 | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง