(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตรวจจับทั้งในระยะที่สั้นเป็นพิเศษและระยะไกล
[คุณสมบัติ]
· หัวเซนเซอร์ชนิดชิลด์ขนาดเล็ก ø3 ถึง M12
· สามารถฝังในโลหะได้
· สายโรบอทมาตรฐาน (DC ชนิด 2 สาย)
· มีไฟแสดงสถานะในสายรีเลย์ (ในส่วนของเครื่องขยายสัญญาณ) และง่ายต่อการยืนยันการทำงาน
· ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย 5-24 V DC (DC ชนิด 3 สายเท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
E2EC-C1R5D1 5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก (Ø) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,827.00 ฿ 5,530.80 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | - | 5.4 | 18 | IP67 | — | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 5 | มาตรฐาน | สายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน | — | — | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภท โล่กำบัง | ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเคส | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ABS | เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน รีเลย์ ชนิด |
ความลึกส่วนหัว (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10 ถึง 20 | มาตรฐานที่ได้มา | CE / IEC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2EC-C1R5D1 5M ในชุด รีเลย์เครื่องขยายสัญญานพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ [E2EC]
รหัสสินค้า |
---|
E2EC-C1R5D1 2M |
E2EC-C1R5D15 2M |
E2EC-C1R5D2 2M |
E2EC-C2R5C1 2M |
E2EC-C3D1 2M |
E2EC-C3D1-M1GJ 0.5M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก (Ø) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,548.45 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | - | 5.4 | 18 | IP67 | — | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน | — | — | 1.5 | ||
฿ 7,928.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | - | 5.4 | 18 | IP67 | - | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 2 สาย | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | สายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน | - | - | 1.5 | ||
฿ 4,494.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | - | 5.4 | 18 | IP67 | — | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน | — | — | 1.5 | ||
฿ 3,279.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 3 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | - | 8 | 18 | IP64 | — | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 5-24 VDC | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, เอาต์พุตสีดำ | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 2.5 | ||
฿ 3,937.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 3 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | - | 8 | 18 | IP67 | - | DC ชนิด 2 สาย | 12-24 VDC | DC ขนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | - | สายไฟมีชีลด์แบบทนต่อการโค้งงอ ⌀1.6 / สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน | - | 3 | ||
฿ 9,278.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 3 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | - | 8 | 18 | IP67 | — | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 0.5 | มาตรฐาน | สายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน | — | — | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง