1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รีเลย์เครื่องขยายสัญญานพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ [E2EC] (รหัสสินค้า)

PROXIMITY SENSORS

รีเลย์เครื่องขยายสัญญานพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ [E2EC]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,279.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตรวจจับทั้งในระยะที่สั้นเป็นพิเศษและระยะไกล
[คุณสมบัติ]
· หัวเซนเซอร์ชนิดชิลด์ขนาดเล็ก ø3 ถึง M12
· สามารถฝังในโลหะได้
· สายโรบอทมาตรฐาน (DC ชนิด 2 สาย)
· มีไฟแสดงสถานะในสายรีเลย์ (ในส่วนของเครื่องขยายสัญญาณ) และง่ายต่อการยืนยันการทำงาน
· ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย 5-24 V DC (DC ชนิด 3 สายเท่านั้น)

รหัสสินค้า
E2EC-CR8D1 5M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก
(Ø)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 7,050.00

฿ 5,640.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 30 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 1มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน-312IP67-รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 2 สายNOชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V5มาตรฐานสายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน--0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภท โล่กำบัง ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
วัสดุเคส ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ABS เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน รีเลย์ ชนิด
ความลึกส่วนหัว (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10 ถึง 20 มาตรฐานที่ได้มา CE / IEC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2EC-CR8D1 5M ในชุด รีเลย์เครื่องขยายสัญญานพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ [E2EC]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2EC-C1R5D2 2M
E2EC-C2R5C1 2M
E2EC-C3D1 2M
E2EC-CR8D1-M1GJ 0.5M
E2EC-CR8D1-M1TGJ 0.5M
E2EC-CR8D2 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก
(Ø)
ความลึกส่วนหัว
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) ประเภท ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 4,494.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 2มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น-5.418IP67รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNCชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V2มาตรฐานสายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน1.5

฿ 3,279.00

1 ชิ้น 5 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 3มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น-818IP64ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย5-24 VDCขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPNNOชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, เอาต์พุตสีดำ2มาตรฐานสายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน2.5

฿ 3,937.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 3มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น-818IP67-DC ชนิด 2 สาย12-24 VDCDC ขนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNCชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V2มาตรฐาน-สายไฟมีชีลด์แบบทนต่อการโค้งงอ ⌀1.6 / สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน-3

฿ 6,052.00

1 ชิ้น 30 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 1มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น-312IP67รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOรุ่นคอนเนคเตอร์ (M12)สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V0.5มาตรฐานสายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน0.8

฿ 8,413.00

1 ชิ้น 30 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 1มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น-312IP67รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNOคอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12)สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V0.5มาตรฐานสายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน0.8

฿ 4,494.00

1 ชิ้น 5 วัน ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอกถึง 1มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น-312IP67รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย12-24 VDCDC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้าNCชนิดพรีไวร์สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V2มาตรฐานสายไฟมีชีลด์ยืดหยุ่น ⌀1.6/สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน0.8