1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดตัวเครื่องโลหะทนน้ำมัน / ระยะไกล [E3S-C] (รหัสสินค้า)

PHOTOELECTRICSENSORS

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดตัวเครื่องโลหะทนน้ำมัน / ระยะไกล [E3S-C]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,972.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กันน้ำ น้ำมัน และแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม มีระยะตรวจจับไกล
[คุณสมบัติ]
· กันน้ำและน้ำมันได้ดีเยี่ยม (ตามข้อกำหนด IP67, มาตรฐานบริษัท ทนน้ำมันได้)
· ปลอดภัยแม้ในบรรยากาศที่มีละอองน้ำมัน
· ระยะตรวจจับไกล สูงสุด 30 ม. (แบบส่งผ่าน)
· ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ถึง 1,000 m/s^2 ที่ค่าพิกัด
· มีคอนเนคเตอร์โลหะ M12 ชนิดอินไลน์พร้อมจำหน่าย
· เลือกวิธีการสลับเอาต์พุต NPN/PNP ได้

รหัสสินค้า
E3S-CD11-M1J 0.3M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แหล่งกำเนิดแสง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
ความแข็งแรง (กระชับ)
(n · m)
วิธีการติดตั้ง รูปแบบตัวส่ง รูปแบบ ตัวรับสัญญาณ รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขาอิมิตเตอร์/ รับ

฿ 10,283.00

฿ 8,227.43

PHOTOELECTRICSENSORS 1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุค-ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรดถึง 1,000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายทน น้ำมัน50คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ (M12)0.311.18 (ใช้สกรู M4)ตัวยึดติดตั้ง (SUS304 พร้อมสกรู)--700ชนิดตัวส่ง / ตัวรับในตัว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง รูปทรงลำแสง มาตรฐาน
รูปทรง หัว ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุเคส สังกะสีหล่อขึ้นรูป ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) -25:: 55 อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) 20.4 ความสูงสูงสุดของขนาดหัว(มิลลิเมตร) 23 แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10-30 V DC
โหมด เอาต์พุต เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN/PNP โหมด การ โหมด สว่าง/มืด-ON (เลือกได้)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3S-CD11-M1J 0.3M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดตัวเครื่องโลหะทนน้ำมัน / ระยะไกล [E3S-C]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E3S-CD11 2M
E3S-CD12 2M
E3S-CD61 2M
E3S-CD62 2M
E3S-CR11 2M
E3S-CR61 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แหล่งกำเนิดแสง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตรวจพบ
(Ø)
วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก
(มิลลิเมตร)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )
(นางสาว)
ความแข็งแรง (กระชับ)
(n · m)
วิธีการติดตั้ง รูปแบบตัวส่ง รูปแบบ ตัวรับสัญญาณ รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ขาอิมิตเตอร์/ รับ

฿ 9,842.00

1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรดถึง 1,000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทน น้ำมัน50พรีไวร์2-1.18 (ใช้สกรู M4)ตัวยึดติดตั้ง (SUS304 พร้อมสกรู)--700-

฿ 13,447.00

1 ชิ้น 3 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรดถึง 2000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทน น้ำมัน50พรีไวร์2-1.18 (ใช้สกรู M4)ตัวยึดติดตั้ง (SUS304 พร้อมสกรู)--2000-

฿ 12,682.00

1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรดถึง 1,000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทน น้ำมัน50พรีไวร์2-1.18 (ใช้สกรู M4)ตัวยึดติดตั้ง (SUS304 พร้อมสกรู)--700-

฿ 14,618.00

1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคแบบรวมไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรดถึง 2000-รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน / ทนความเย็น / ทน น้ำมัน57พรีไวร์2-1.18 (ใช้สกรู M4)ตัวยึดติดตั้ง (SUS304 พร้อมสกรู)--2000-

฿ 10,633.00

1 ชิ้น 3 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดงถึง 300075[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทน น้ำมัน50พรีไวร์2-1.18 (ใช้สกรู M4)ตัวยึดติดตั้ง (SUS304 พร้อมสกรู)--3000-

฿ 10,310.00

1 ชิ้น 30 วัน สะท้อนแสงย้อนยุคการใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม[สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดงถึง 300075[สะท้อนกลับ] รูปทรง Retro-reflective (พร้อม ฟังก์ชั่น MSR)มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทน น้ำมัน57พรีไวร์2-1.18 (ใช้สกรู M4)ตัวยึดติดตั้ง (SUS304 พร้อมสกรู)--3000-