(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดวัดความจุไฟฟ้า ตัดเกลียว แบบอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· มีชนิด M12, M18 และ M30 ให้เลือก
· ระยะตรวจจับคงที่ ชนิดไม่มีการปรับ
รหัสสินค้า |
---|
E2K-X15MF2 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,285.00 ฿ 4,228.00 | Standard Proximity Sensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M30 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 12-24 VDC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า PNP | NC | ① สีน้ำตาล + V, ② เอาต์พุตควบคุมสีดำ, ③ สีน้ำเงิน 0 V | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน | — | — | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดสกรู | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ตัวนำ และอิเล็กทริก | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุเคส | ABS ทนความร้อน | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ABS ทนความร้อน |
เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ความลึกส่วนหัว (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 50.1 ถึง 60 | ความลึกส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 60 |
มาตรฐานที่ได้มา | IEC | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP66 | ประเภท | ชนิดตัดเกลียว แบบอเนกประสงค์ |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดพรีไวร์ | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2K-X15MF2 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุทรงกระบอก [E2K-X]
รหัสสินค้า |
---|
E2K-X15ME1 2M |
E2K-X15ME2 2M |
E2K-X15MF1 2M |
E2K-X15MY1 2M |
E2K-X15MY2 2M |
E2K-X4ME1 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,078.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M30 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 12-24 VDC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN | NO | — | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน | — | — | 15 | ||
฿ 5,285.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M30 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 12-24 VDC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN | NC | ① สีน้ำตาล + V, ② เอาต์พุตควบคุมสีดำ, ③ สีน้ำเงิน 0 V | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน | — | — | 15 | ||
฿ 5,285.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M30 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 12-24 VDC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า PNP | NO | — | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน | — | — | 15 | ||
฿ 7,741.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M30 | AC, 2 สาย | 100-220 VAC | AC, 2 สาย | NO | — | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน | — | — | 15 | ||
฿ 7,741.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M30 | AC, 2 สาย | 100-220 VAC | AC, 2 สาย | NC | — | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน | — | — | 15 | ||
฿ 3,500.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | M12 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | 12-24 VDC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN | NO | — | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน/3 แกน | — | — | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง