พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุทรงกระบอก E2K-X

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คาปาซิทีฟ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบอเนกประสงค์ มาพร้อมเกลียว
    [คุณสมบัติ]
    · มีให้เลือกในรุ่น M12, M18 และ M30
    · ชนิดระยะตรวจจับคงที่ไม่มีการปรับเปลี่ยน

    Drawing

    แผนผังรูปร่างภายนอกของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุทรงกระบอก E2K-X

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพ

    รายการชนิด
    รุ่น E2K-X4ME*,
    รุ่น E2K-X4MF*,
    รุ่น E2K-X4MY*
    รุ่น E2K-X8ME*,
    รุ่น E2K-X8MF*,
    รุ่น E2K-X8MY*
    รุ่น E2K-X15ME*,
    รุ่น E2K-X15MF*,
    รุ่น E2K-X15MY*
    ระยะตรวจจับ4 มม. +/- 10%8 มม. +/- 10%15 มม. +/- 10%
    ระยะตั้งค่า *10 ถึง 2.8 มม.0 ถึง 5.6 มม.0 ถึง 10 มม.
    ฮิสเทอรีซิส4 ถึง 20% ของระยะการตรวจจับ
    วัตถุที่สามารถตรวจจับได้ตัวนำและไดอิเล็กทริก
    วัตถุตรวจจับมาตรฐานแผ่นโลหะที่ต่อสายดิน ขนาด 50 x 50 x 1 มม.
    เครื่องวัดความถี่ตอบสนองชนิด E, F: 100 Hz; ชนิด Y: 10 Hz
    แรงดันไฟเลี้ยง *2
    (ช่วงแรงดันไฟเลี้ยงที่ใช้งาน)
    แบบ E, F: 12 ถึง 24 V DC (DC10 ถึง 30 V)
    แบบ Y: 100 ถึง 220 V AC (AC90 ถึง 250 V)
    ปริมาณการใช้กระแสไฟแบบ E, F: 15 มิลลิแอมป์หรือน้อยกว่า
    กระแสไฟรั่วชนิด Y: 2.2 mA หรือต่ำกว่า
    เอาต์พุตควบคุมความจุหน้าสัมผัสชนิด E, F: สูงสุด 200 mA *2 ชนิด Y: 10 ถึง 200 mA
    แรงดันไฟฟ้าตกค้างชนิด E, F: 2 V หรือต่ำกว่า (เมื่อกระแสโหลดไฟฟ้าเป็น 200 mA และความยาวสายเคเบิลเป็น 2 m) ชนิด Y: "ข้อมูลคุณสมบัติ"
    ไฟแสดงสถานะชนิด E, F: ไฟบอกสถานะการตรวจจับ (สีแดง) ชนิด Y: ไฟบอกสถานะการทำงาน (สีแดง)
    โหมดการทำงาน
    (เมื่อวัตถุที่ตรวจจับเข้าใกล้)
    ประเภท E1, F1, Y1: NO ประเภท E2, F2, Y2: NC
    ดูรายละเอียดได้จากแผนภูมิเวลาทำงานใน "แผนผังวงจร Input/Output stage"
    วงจรป้องกันชนิด E และ F: ป้องกันการต่อกลับขั้ว, ดูดซับไฟกระชาก, ป้องกันโหลดไฟฟ้าลัดวงจร, ป้องกันการต่อกลับขั้วที่ขาเอาต์พุต; ชนิด Y: ดูดซับไฟกระชาก
    ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานระหว่างการใช้งาน, ระหว่างการจัดเก็บ: -25 ถึง +70°C แต่ละช่วง (ไม่เป็นน้ำแข็งหรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)ระหว่างการใช้งาน, ระหว่างการจัดเก็บ: -10 ถึง +55°C แต่ละช่วง
    (ไม่เป็นน้ำแข็งหรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
    ช่วงความชื้นแวดล้อมการใช้งาน, การจัดเก็บ: ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)
    ผลกระทบของอุณหภูมิภายใน ±20% ของระยะตรวจจับที่ +23°C ภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    ผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าชนิด E, F: อยู่ในช่วง +/ - 2% ของระยะตรวจจับที่พิกัดแรงดันไฟเลี้ยง ภายในช่วงพิกัดแรงดันไฟเลี้ยง +/ - 20%
    ชนิด Y: อยู่ในช่วง +/ - 2% ของระยะตรวจจับที่พิกัดแรงดันไฟเลี้ยง ภายในช่วงพิกัดแรงดันไฟเลี้ยง +/ - 10%
    ความต้านทานของฉนวน50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC เมื่อวัดโดยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) ระหว่างทุกส่วนที่มีประจุไฟฟ้าและเคส
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าชนิด E, F: AC 1,000 V 50/60 Hz 1 นาที ระหว่างทุกส่วนที่มีประจุไฟฟ้าและเคส
    ชนิด Y: AC 2,000 V 50/60 Hz 1 นาที ระหว่างทุกส่วนที่มีประจุไฟฟ้าและเคส
    การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
    แรงกระแทก (ความทนทาน)500 m/s2 ในแต่ละทิศทาง X, Y, Z จำนวน 3 ครั้ง
    โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC IP66, มาตรฐานทนน้ำมันภายในของ OMRON
    วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟชนิดสายไฟสำเร็จรูป (ความยาวสายมาตรฐาน 2 ม.)
    น้ำหนัก (บรรจุ)ประมาณ 65 กรัมประมาณ 145 กรัม205 กรัม
    วัสดุเคสABS ทนความร้อน
    พื้นผิวตรวจจับ
    น๊อตตัวเมียขันแน่นโพลีอะซีทัล
    อุปกรณ์เสริมคู่มือการใช้งาน

    *1. ตัวเลขที่แสดงหมายถึงระยะตรวจจับสำหรับวัตถุมาตรฐานที่ตรวจจับได้ สำหรับวัสดุอื่น ๆ โปรดดูที่ "ข้อมูลคุณสมบัติ"
    *2. รุ่น E และ F (ชนิดสวิตชิ่งไฟฟ้ากระแสตรง) สามารถใช้งานร่วมกับพาวเวอร์ซัพพลายที่ผ่านการเรียงกระแสสมบูรณ์ 24 V DC +/ - 20% (ค่าเฉลี่ย) ได้