1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุทรงกระบอก [E2K-X] (รหัสสินค้า)

Standard Proximity Sensors

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุทรงกระบอก [E2K-X]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,216.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดวัดความจุไฟฟ้า ตัดเกลียว แบบอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· มีชนิด M12, M18 และ M30 ให้เลือก
· ระยะตรวจจับคงที่ ชนิดไม่มีการปรับ

รหัสสินค้า
E2K-X15ME2 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 5,285.00

฿ 4,228.00

Standard Proximity Sensors 1 ชิ้น 40 วัน ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM30ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย12-24 VDCเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPNNC① สีน้ำตาล + V, ② เอาต์พุตควบคุมสีดำ, ③ สีน้ำเงิน 0 V2สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดสกรู วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ ตัวนำ และอิเล็กทริก มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง
ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุเคส ABS ทนความร้อน วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ABS ทนความร้อน
เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ความลึกส่วนหัว (ช่วง)(มิลลิเมตร) 50.1 ถึง 60 ความลึกส่วนหัว(มิลลิเมตร) 60
มาตรฐานที่ได้มา IEC โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP66 ประเภท ชนิดตัดเกลียว แบบอเนกประสงค์
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดพรีไวร์ ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2K-X15ME2 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุทรงกระบอก [E2K-X]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E2K-X15ME1 2M
E2K-X15MF1 2M
E2K-X15MF2 2M
E2K-X15MY1 2M
E2K-X15MY2 2M
E2K-X4ME1 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดหัวตรวจจับสกรู ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟเลี้ยง โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สเปค สายไฟ ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 4,078.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM30ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย12-24 VDCเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPNNO2สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน15

฿ 5,285.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM30ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย12-24 VDCเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า PNPNO2สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน15

฿ 5,285.00

1 ชิ้น 40 วัน ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM30ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย12-24 VDCเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า PNPNC① สีน้ำตาล + V, ② เอาต์พุตควบคุมสีดำ, ③ สีน้ำเงิน 0 V2สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน15

฿ 7,741.00

1 ชิ้น 40 วัน ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM30AC, 2 สาย100-220 VACAC, 2 สายNO2สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน15

฿ 7,741.00

1 ชิ้น 40 วัน ถึง 20มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM30AC, 2 สาย100-220 VACAC, 2 สายNC2สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล, (พีวีซี) ⌀6, 2 แกน/3 แกน15

฿ 3,500.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 5มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นM12ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย12-24 VDCเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPNNO2สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน/3 แกน4