(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งได้ง่ายขึ้น และได้รับการเสริมประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยซีรีส์ E3T รุ่นปรับปรุง การติดตั้งที่ราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มสินค้าเซนเซอร์แบบส่งผ่านชนิดระยะไกล 2 ม. (E3T-ST3□)
· ติดตั้งได้ง่าย ด้วยการยึดติดแบบ M3 (E3T-ST□□M, E3T-FD□□M, E3T-SL□□M)
· ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ชนิดกระบอกสูบเล็กที่สามารถติดตั้ง 1 จุดได้ (E3T-C□□□ [S])
· สามารถเสริมชุดแสงอินฟราเรดได้ (E3T-□T□□ (M) F)
รหัสสินค้า |
---|
E3T-FD14 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธิการตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง | รูปทรง หัว | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | โครงสร้างในการป้องกัน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปแบบตัวส่ง | รูปแบบ ตัวรับสัญญาณ | สเปค | ขาอิมิตเตอร์/ รับ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,206.00 ฿ 2,576.02 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 64 วัน | - | สะท้อนแสงย้อนยุค | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 5 to 30 | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | IP67 | ชนิดติดตั้ง M2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | มืด-ON | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | ตัวส่ง-ตัวรับในตัว | มีสกรูสำหรับติดตั้งมาด้วย |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(°ค) | -25:: 55 | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 12-24 V DC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3T-FD14 2M ในชุด โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ขนาดเล็กและบางพิเศษ พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว [E3T]
รหัสสินค้า |
---|
E3T-CT14 2M |
E3T-CT22S 2M |
E3T-CT24S 2M |
E3T-FL11 2M |
E3T-FL12 2M |
E3T-FL13 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธิการตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง | รูปทรง หัว | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | โครงสร้างในการป้องกัน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปแบบตัวส่ง | รูปแบบ ตัวรับสัญญาณ | สเปค | ขาอิมิตเตอร์/ รับ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,711.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ชนิดสกรู | 1000 | - | IP65 | ชนิดทรงกระบอกเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | มืด-ON | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | ตัวส่ง + ตัวรับ | - | ||
฿ 3,711.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ชนิดสกรู | 500 | - | IP65 | ชนิดทรงกระบอกเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | มืด-ON | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | ตัวส่ง + ตัวรับ | - | ||
฿ 5,820.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | ชนิดสกรู | 500 | - | IP65 | ชนิดทรงกระบอกเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | มืด-ON | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | ตัวส่ง + ตัวรับ | - | ||
฿ 4,743.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สะท้อนแสงย้อนยุค | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 1 to 15 | [การสะท้อน BGS] ประเภทการสะท้อน BGS | IP67 | ชนิดติดตั้ง M2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง-ON | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | ตัวส่ง-ตัวรับในตัว | มีสกรูสำหรับติดตั้งมาด้วย | ||
฿ 4,743.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สะท้อนแสงย้อนยุค | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 1 to 15 | [การสะท้อน BGS] ประเภทการสะท้อน BGS | IP67 | ชนิดติดตั้ง M2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | มืด-ON | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | ตัวส่ง-ตัวรับในตัว | มีสกรูสำหรับติดตั้งมาด้วย | ||
฿ 6,352.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | สะท้อนแสงย้อนยุค | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 1 to 15 | [การสะท้อน BGS] ประเภทการสะท้อน BGS | IP67 | ชนิดติดตั้ง M2 | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | สว่าง-ON | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | ตัวส่ง-ตัวรับในตัว | มีสกรูสำหรับติดตั้งมาด้วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง