1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลทยึดสำหรับฟุตแจ็ค

เพลทยึดสำหรับฟุตแจ็ค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนสำหรับใช้กับขาตั้งปรับระดับ ใช้ยึดฟุตแจ็ค
[คุณสมบัติ]
เพลทยึดสำหรับฟุตแจ็ค
· มีให้เลือกสองชนิด คือ SS400 และ SUS304
· ยึดกับพื้นด้วยพุก
· ผิวสำเร็จ FJKP: ชุบไบรท์โครเมต; FJKP-S: ขัดเชิงไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับยึดฟุตแจ็ค

 

รหัสสินค้า
FJKP12
FJKP12S
FJKP16
FJKP16S
FJKP20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ( ตัวเครื่อง หลัก) มิติการเปิด
(มิลลิเมตร)

฿ 213.92

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน SS400ชุบไบรท์โครเมต19

฿ 665.93

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน SUS304ขัดเชิงไฟฟ้า19

฿ 305.58

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน SS400ชุบไบรท์โครเมต24.5

฿ 671.91

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน SUS304ขัดเชิงไฟฟ้า24.5

฿ 300.29

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน SS400ชุบไบรท์โครเมต30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เพลทยึด ยาว (ความยาว)(มิลลิเมตร) 94 ขวาง (ความกว้าง)(มิลลิเมตร) 50
ระยะ ระยะพิทช์ติดตั้ง ยาว (ความยาว)(มิลลิเมตร) 65 ระยะพิทช์ติดตั้ง ตามแนวขวาง (ความกว้าง)(มิลลิเมตร) 25

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ยึดสินค้ากับพื้นได้อย่างไร?
ตอบ: ใช้พุกในการยึด