(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการปรับระดับของอุปกรณ์ ฯลฯ มีสามประเภท: S45C, แพ้ดเรซิ่น และ SUS
รหัสสินค้า |
---|
STF1650J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของฐานรอง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,945.94 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | [อื่น ๆ] รกที่ เสริมแรง | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 65 | 11 | 8 | 16 | 85 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | มุม หมุนθ(องศา) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | ความยาวเกลียว(มิลลิเมตร) | 50 | สกรูปรับตำแหน่ง-กลไกสวิงปรับรูป | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STF1650J ในชุด สตัดขาตั้งปรับระดับ
รหัสสินค้า |
---|
STF1250S |
STF1450 |
STF1650 |
STF1650S |
STF2050 |
STF2050J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของฐานรอง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,576.47 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | 50 | 20 | 6 | 12 | 76.5 | ||
฿ 924.79 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 50 | 34 | 7 | 14 | 85 | ||
฿ 1,005.66 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 65 | 45 | 8 | 16 | 85 | ||
฿ 3,572.10 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | 65 | 40 | 8 | 16 | 85 | ||
฿ 1,522.31 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 75 | 70 | 12 | 20 | 90 | ||
฿ 2,390.59 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] S45C | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | [อื่น ๆ] รกที่ เสริมแรง | [การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 75 | 18 | 12 | 20 | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง