1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่แรงเท้าแบบกันสั่นสะเทือน (รหัสสินค้า)

NBY JACK

แม่แรงเท้าแบบกันสั่นสะเทือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 305.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่แรงเท้าป้องกันการสั่นสะเทือนที่ใช้แผ่นบุโฟมโพลียูรีเทนสมรรถนะสูง มีสมรรถนะสูงกว่าแผ่นบุยาง

[คุณสมบัติ]
· แม่แรงเท้าพร้อมกลไกปรับระดับและฟังก์ชั่นป้องกันการสั่นสะเทือน
· ประสิทธิภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์แผ่นบุยาง
· มีคุณสมบัติต้านทานสารละลายเป็นเลิศและจะไม่ไถลบนพื้น
· เนื่องจากการเชื่อมต่อโบลท์เป็นแบบยืดหยุ่น จึงสามารถรองรับความลาดเอียงของพื้นได้
· มีแผ่นบุสามประเภทให้เลือกเพื่อรองรับเงื่อนไขเรื่องความถี่การสั่นสะเทือน ประเภทเครื่องจักร และน้ำหนัก

รหัสสินค้า
BFJ20100-045
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้างของฐานรอง
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ขั้นต่ำ)
(กิโลนิวตัน)

฿ 598.13

NBY JACK 1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต600.4510017.5200.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ยาง ด้านล่าง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุ ยาง ด้านล่าง อีเทอร์ โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์ ร์โฟม คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน สกรูปรับตำแหน่ง-กลไกสวิงปรับรูป ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BFJ20100-045 ในชุด แม่แรงเท้าแบบกันสั่นสะเทือน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BFJ12070-060
BFJ12070-135
BFJ12070S-030
BFJ20100-090
BFJ20100-200
BFJ20100S-045
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้างของฐานรอง
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ขั้นต่ำ)
(กิโลนิวตัน)

฿ 461.02

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต500.67015.5120.32

฿ 418.23

1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต501.357015.5120.7

฿ 759.45

1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] สเตนเลสการขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า500.37016.5120.16

฿ 598.13

1 ชิ้น 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต600.910017.5200.45

฿ 606.78

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต[เหล็กกล้า] SS400[แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต60210017.5201

฿ 1,481.43

1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] สเตนเลสการขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า600.4510018.5200.23