(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่แรงเท้าป้องกันการสั่นสะเทือนที่ใช้แผ่นบุโฟมโพลียูรีเทนสมรรถนะสูง มีสมรรถนะสูงกว่าแผ่นบุยาง
[คุณสมบัติ]
· แม่แรงเท้าพร้อมกลไกปรับระดับและฟังก์ชั่นป้องกันการสั่นสะเทือน
· ประสิทธิภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์แผ่นบุยาง
· มีคุณสมบัติต้านทานสารละลายเป็นเลิศและจะไม่ไถลบนพื้น
· เนื่องจากการเชื่อมต่อโบลท์เป็นแบบยืดหยุ่น จึงสามารถรองรับความลาดเอียงของพื้นได้
· มีแผ่นบุสามประเภทให้เลือกเพื่อรองรับเงื่อนไขเรื่องความถี่การสั่นสะเทือน ประเภทเครื่องจักร และน้ำหนัก
รหัสสินค้า |
---|
BFJ16070S-085 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของฐานรอง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ขั้นต่ำ) (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,099.51 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 60 | 0.85 | 70 | 17.5 | 16 | 0.45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ด้วย ยาง ด้านล่าง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ยาง ด้านล่าง | อีเทอร์ โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์ ร์โฟม | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | สกรูปรับตำแหน่ง-กลไกสวิงปรับรูป | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BFJ16070S-085 ในชุด แม่แรงเท้าแบบกันสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
BFJ12070-060 |
BFJ12070-135 |
BFJ12070S-030 |
BFJ16070S-195 |
BFJ20100-045 |
BFJ20100-090 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของฐานรอง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ขั้นต่ำ) (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.02 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 50 | 0.6 | 70 | 15.5 | 12 | 0.32 | ||
฿ 418.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 50 | 1.35 | 70 | 15.5 | 12 | 0.7 | ||
฿ 759.45 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 50 | 0.3 | 70 | 16.5 | 12 | 0.16 | ||
฿ 1,009.24 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 60 | 1.95 | 70 | 17.5 | 16 | 1 | ||
฿ 598.13 | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 60 | 0.45 | 100 | 17.5 | 20 | 0.25 | ||
฿ 598.13 | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | [เหล็กกล้า] SS400 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | 60 | 0.9 | 100 | 17.5 | 20 | 0.45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง