1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่แรงเท้า ชนิด FJB (ชนิดฐานยาง) (รหัสสินค้า)

JACK

แม่แรงเท้า ชนิด FJB (ชนิดฐานยาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่แรงเท้าฐานยาง มีคุณสมบัติป้องกันการลื่นไถลและคุณสมบัติป้องกันการสั่นสะเทือนระดับเบา

[คุณสมบัติ]
· มีร่องหัวแฉกที่ด้านล่างของฐานรอง และสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วด้วยประแจปอนด์ ฯลฯ
· มีแหวนรองไนล่อนอยู่ในตัวของพื้นผิวฐานด้านบน เพื่อให้การทำงานราบรื่น
· ชิ้นส่วนยางด้านล่างมีคุณสมบัติต้านทานของเหลว (น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด กรดสารอัลคาไลน์) และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 120°C
· ชิ้นส่วนยางด้านล่างมีคุณสมบัติป้องกันการลื่นไถล มีคุณสมบัติการรองรับแรงกระแทกและคุณสมบัติป้องกันการสั่นสะเทือนระดับเบา

 

รหัสสินค้า
FJB10050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้างของฐานรอง
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 303.61

JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] SS400ชุบสังกะสี4035013.510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ยาง ด้านล่าง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุ ยาง ด้านล่าง ยาง นีโอพรีน คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน / คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก สกรูปรับตำแหน่ง-กลไกสวิงปรับรูป ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJB10050 ในชุด แม่แรงเท้า ชนิด FJB (ชนิดฐานยาง)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FJB08060
FJB08060S
FJB10050S
FJB12070
FJB12070S
FJB16070
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้างของฐานรอง
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 211.24

1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] SS400[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] SS400ชุบสังกะสี4036013.58

฿ 465.50

1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า4036013.58

฿ 530.18

1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า4035013.510

฿ 266.98

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] SS400ชุบสังกะสี505701612

฿ 614.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] SUS304การขัดผิวด้วยไฟฟ้า505701612

฿ 368.82

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] SS400ชุบสังกะสี607701716