(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่แรงเท้าฐานยาง มีคุณสมบัติป้องกันการลื่นไถลและคุณสมบัติป้องกันการสั่นสะเทือนระดับเบา
[คุณสมบัติ]
· มีร่องหัวแฉกที่ด้านล่างของฐานรอง และสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็วด้วยประแจปอนด์ ฯลฯ
· มีแหวนรองไนล่อนอยู่ในตัวของพื้นผิวฐานด้านบน เพื่อให้การทำงานราบรื่น
· ชิ้นส่วนยางด้านล่างมีคุณสมบัติต้านทานของเหลว (น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด กรดสารอัลคาไลน์) และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 120°C
· ชิ้นส่วนยางด้านล่างมีคุณสมบัติป้องกันการลื่นไถล มีคุณสมบัติการรองรับแรงกระแทกและคุณสมบัติป้องกันการสั่นสะเทือนระดับเบา
รหัสสินค้า |
---|
FJB16070 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของฐานรอง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.82 | JACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] SS400 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบสังกะสี | 60 | 7 | 70 | 17 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ด้วย ยาง ด้านล่าง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ยาง นีโอพรีน | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน / คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | สกรูปรับตำแหน่ง-กลไกสวิงปรับรูป | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJB16070 ในชุด แม่แรงเท้า ชนิด FJB (ชนิดฐานยาง)
รหัสสินค้า |
---|
FJB10050S |
FJB12070 |
FJB12070S |
FJB16070S |
FJB20100 |
FJB20100S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของฐานรอง (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.18 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 40 | 3 | 50 | 13.5 | 10 | ||
฿ 266.98 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] SS400 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบสังกะสี | 50 | 5 | 70 | 16 | 12 | ||
฿ 614.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 50 | 5 | 70 | 16 | 12 | ||
฿ 1,106.23 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 60 | 7 | 70 | 17 | 16 | |
฿ 484.54 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] SS400 | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] SS400 | ชุบสังกะสี | 60 | 7 | 100 | 17 | 20 | ||
฿ 1,542.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | [สเตนเลส] SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | 60 | 7 | 100 | 17 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง