1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่แรง ปรับระดับ

NBY JACK

แม่แรง ปรับระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,375.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่แรง ปรับระดับพร้อม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ปรับขนาดใหญ่และความแข็งแรงที่โดดเด่น

[คุณสมบัติ]
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ปรับมีขนาดใหญ่และสามารถใช้ในกรณีที่การทรุดตัวของ สายดิน มากเกินไป
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย พุก
·ใช้ฐาน FCD550 และมีความแข็งแรงโดดเด่น
· หัว รับทรงกลมที่ปรับได้อย่างแม่นยำราบรื่น
· ค่า เลื่อยโซ่ สัมพันธ์กับ โหลดไฟฟ้า มีค่าน้อย (0.03 ที่ 50 kN)

รหัสสินค้า
JM-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,375.90

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ พุก ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่อเหนียว พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) 50 แบบปรับได้ ความสูง ได้(มิลลิเมตร) 120 ถึง 145
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 85 จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) M45XP2.0 คุณสมบัติ มาตรฐาน
กลไก สวิง ปรับรูป สลักเกลียว ไม่ ความลึก ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 100 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 220
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ยก)(มิลลิเมตร) 25 ความสูง(มิลลิเมตร) 185 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JM-1 ในชุด แม่แรง ปรับระดับ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีความสามารถในการรับน้ำหนักประมาณเท่าใด?
ตอบ: มีความสามารถในการรับน้ำหนัก 50 KN และโหลดการใช้งาน 25 KN