1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์สัญญาณ 2 (FW-SS)

สวิตช์สัญญาณ 2 (FW-SS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,755.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

“สวิตช์สัญญาณ 2” เป็นอุปกรณ์ไร้สายสำหรับโรงงาน ใช้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผิดปกติผ่านทางเสียง แสง การสั่น และอื่นๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรและเซ็นเซอร์ต่างๆ และสามารถแจ้งเตือนรีซีฟเวอร์ระยะไกลได้ เช่น ระบบไฟแจ้งเตือน บลัซเซอร์ ไฟสัญญาณในที่ห่างไกล และอื่นๆ

[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องเดินสาย เนื่องจากสวิตช์สัญญาณ 2 เป็นแบบไร้สาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายได้มากเมื่อเทียบกับการใช้อุปกรณ์ที่ใช้สาย เมื่อต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับหน้างานการผลิตที่สำนักงาน
· สามารถใช้บังคับรถฟอร์คลิฟท์ให้เคลื่อนที่ภายในโรงงาน และตรวจสถานะ AGV
· มี 8 หน้าสัมผัส จึงรับสัญญาณข้อมูลได้มากกว่า 2 แหล่งในคราวเดียว
· ทราบสถานะของหน้างานได้จากที่ใดก็ได้เพียงเชื่อมต่อกับรีซีฟเวอร์แบบพกพา หรือระบบไฟแจ้งเตือน
· สามารถใช้ร่วมกับทรานสมิตเตอร์ รีซีฟเวอร์ รีซีฟเวอร์แบบพกพา ได้อย่างอิสระตามจุดประสงค์การใช้งาน
· เนื่องจากทรานสมิตเตอร์มีหมายเลข ID ประจำเครื่อง คลื่นวิทยุจึงไม่รบกวนระหว่างกัน แม้จะสร้างกรุ๊ปไว้หลายกรุ๊ปและใช้งานในอาคารเดียวกัน

รหัสสินค้า
FW-SSPR02
FW-SSR02
FW-SST02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชื่อชิ้นส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 25,128.02

WIRELESS EQUIPMENTS FOR FACTOR 1 ชิ้น 7 วัน สัญญาณ, สวิตช์ 2, รีซีฟเวอร์แบบพกพา169.8 × 44 × 15.5 (รวมส่วนเสาอากาศ)กันหยดน้ำ

฿ 14,755.43

WIRELESS EQUIPMENTS FOR FACTOR 1 ชิ้น 7 วัน ตัวรับ142×160×30ไม่กันน้ำ

฿ 14,755.43

WIRELESS EQUIPMENTS FOR FACTOR 1 ชิ้น 7 วัน ทรานสมิตเตอร์142×160×30ไม่กันน้ำ

กำลังโหลด …

  1. 1