(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี การออกแบบ ยอดเยี่ยมและรับประกัน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แม้ใน สถานะ เอียงผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ใช้ SUS304 ที่ป้องกัน สนิม ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อาหารบันทึก:กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
LVER125L24B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มุม หมุนθ (องศา) | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,466.68 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 225 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 125 | กลไก หมุน | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVER125L24B ในชุด แพ้ด ปรับระดับ พลาสติกวิศวกรรม (LVA125, LVAR125)
รหัสสินค้า |
---|
LVA125L20A |
LVA125L20A-SUS |
LVA125L20B |
LVER125L24B-SUS |
LVER125L24C |
LVER125L24C-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มุม หมุนθ (องศา) | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,112.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 98 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 165 | ||
฿ 2,050.86 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | สเตนเลส | ไม่ | - | 28 | 98 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 165 | ||
฿ 1,199.86 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 28 | 138 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 205 | ||
฿ 3,893.07 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 225 | ||
฿ 2,522.46 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า | 265 | ||
฿ 4,174.26 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 198 | 46 | 24 | ความนำไฟฟ้า / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 265 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง