1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด (KG-BR1)

เหล็กยึด (KG-BR1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 277.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ร่วมกับ สลักเกลียว ปรับ (KG-TR) เป็นส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับตัว ไกด์สำหรับชิ้นงานมีจำหน่ายใน เหล็กกล้า หรือ สเตนเลส

รหัสสินค้า
KG-BR1
KG-BR1-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ

฿ 277.23

GUIDE RAILS 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กกล้า

฿ 361.91

GUIDE RAILS 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัว ฉากยึด รางไกด์