(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทหกเหลี่ยมยาว
รหัสสินค้า |
---|
LHN1-25 |
LHN1-35 |
LHN1-40 |
LHN1-50 |
LHN1-60 |
LHN1-80 |
LHN1-100 |
LHN1-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.40 ฿ 92.94 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M 5×0.8 | ||
฿ 185.06 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M 6×1 | ||
฿ 254.07 ฿ 134.83 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8×1.25 | ||
฿ 319.97 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10×1.5 | ||
฿ 494.75 ฿ 291.70 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12×1.75 | ||
฿ 1,130.09 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M16×2 | ||
฿ 1,194.48 ฿ 646.93 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M20×2.5 | ||
฿ 2,313.98 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M24×3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เชนโบลท์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง