(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี การออกแบบ ยอดเยี่ยมและรับประกัน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แม้ใน สถานะ เอียงประเภท พุก
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย SUS ใช้ SUS304 ที่ป้องกัน สนิม ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
LVFR125L20B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มุม หมุนθ (องศา) | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,445.73 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 138 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 205 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 125 | กลไก หมุน | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVFR125L20B ในชุด แพ้ด ปรับระดับ พลาสติกวิศวกรรม (LVF125, LVFR125)
รหัสสินค้า |
---|
LVF125C20A |
LVF125C24A |
LVF125C30A |
LVFR125L20B-SUS |
LVFR125L20C |
LVFR125L20C-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มุม หมุนθ (องศา) | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,256.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ พุก | 4 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 40 | 95 | 45 | 20 | มาตรฐาน | 150 | ||
฿ 1,393.36 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ พุก | 4 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 40 | 95 | 45 | 24 | มาตรฐาน | 150 | ||
฿ 2,340.43 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ พุก | 4 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 40 | 155 | 45 | 30 | มาตรฐาน | 210 | ||
฿ 2,684.04 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 138 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 205 | ||
฿ 1,451.78 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 30 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 20 | มาตรฐาน | 225 | ||
฿ 2,727.73 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 30 | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 28 | 158 | 46 | 20 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 225 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง