1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด ปรับระดับ พลาสติกวิศวกรรม (LVF125, LVFR125) (รหัสสินค้า)

ADJUSTER FOOTS

แพ้ด ปรับระดับ พลาสติกวิศวกรรม (LVF125, LVFR125)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,114.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มี การออกแบบ ยอดเยี่ยมและรับประกัน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แม้ใน สถานะ เอียงประเภท พุก

[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย SUS ใช้ SUS304 ที่ป้องกัน สนิม ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
LVF125L20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มุม หมุนθ
(องศา)
วัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุ ยาง ด้านล่าง โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,114.19

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ยึดอยู่กับที่ พุก30เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี-28984620มาตรฐาน165

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ กว้าง(มิลลิเมตร) 125 กลไก หมุน การมี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVF125L20A ในชุด แพ้ด ปรับระดับ พลาสติกวิศวกรรม (LVF125, LVFR125)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LVF125C20A
LVF125C24A
LVF125C30A
LVF125L20A-SUS
LVF125L20B
LVF125L20B-SUS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มุม หมุนθ
(องศา)
วัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุ ยาง ด้านล่าง โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,256.87

1 ชิ้น 7 วัน 10ยึดอยู่กับที่ พุก4เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี-40954520มาตรฐาน150

฿ 1,393.36

1 ชิ้น 7 วัน 10ยึดอยู่กับที่ พุก4เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี-40954524มาตรฐาน150

฿ 2,340.43

1 ชิ้น 7 วัน 10ยึดอยู่กับที่ พุก4เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี-401554530มาตรฐาน210

฿ 2,052.41

1 ชิ้น 7 วัน 10ยึดอยู่กับที่ พุก30สเตนเลสไม่-28984620ความทนทานต่อการกัดกร่อน165

฿ 1,201.41

1 ชิ้น 7 วัน 10ยึดอยู่กับที่ พุก30เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี-281384620มาตรฐาน205

฿ 2,364.74

1 ชิ้น 7 วัน 10ยึดอยู่กับที่ พุก30สเตนเลสไม่-281384620ความทนทานต่อการกัดกร่อน205