(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แนบกับโปรไฟล์ รางไกด์ (KG-PR) เพื่อใช้เป็นตัว ไกด์สำหรับชิ้นงาน แบบปรับได้ ความกว้างได้เหล็กยึด (KG-BR2) สามารถใส่ได้
รหัสสินค้า |
---|
KG-RR080 |
KG-RR080-SUS |
KG-RR120 |
KG-RR120-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.26 ฿ 124.36 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 80 | ||
฿ 271.15 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | 80 | ||
฿ 290.09 ฿ 144.20 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 120 | ||
฿ 353.29 ฿ 187.17 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 120 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัว ฉากยึด รางไกด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง