1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินลูกกลิ้ง (มีหน้าแปลน) (PID-F)

พินลูกกลิ้ง (มีหน้าแปลน) (PID-F)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 817.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หมุดลูกกลิ้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀10 ถึง 20 ขาพิน พร้อม หน้าแปลน [วัสดุ]S45C เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

รหัสสินค้า
PID1008L-F
PID1210-F
PID1511-F
PID2014-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(φ)
L1
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว M1

฿ 817.86

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 1010843M5 × 0.8 (หลุม ไพล็อต 4.3)

฿ 1,015.37

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 10129.548.5ม. 6 × 1 (หลุม ไพล็อต 5.2)

฿ 1,069.13

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 101510.553.5ม. 6 × 1 (หลุม ไพล็อต 5.2)

฿ 1,251.64

TENSIONERS 1 ชิ้น 7 วัน 102013.563.5M 8 × 1.25 (หลุม ไพล็อต 6.8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สลักลูกกลิ้ง