(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
รางไกด์พลาสติกวิศวกรรมมาตรฐาน
เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบอัตโนมัติ
เพื่อให้ลำเลียงได้อย่างปลอดภัย ไร้เสียงรบกวน และใช้งานได้ยาวนาน
โปรดเลือกรางไกด์พลาสติกวิศวกรรมคุณภาพดี
[คุณสมบัติ]
· รางไกด์พลาสติกวิศวกรรมทำจากโพลีเอทิลีน (UHMWPE) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ ด้วยความหนาแน่นกว่า 4 ล้าน ซึ่งวัดโดยอาศัยหลักการกระจายแสง
· โพลีเอทิลีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษมีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีและการเสียดสีและลื่นไถลดีเยี่ยม โดยจะยังคงคุณสมบัติเชิงกลเหล่านี้แม้จะใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ จึงเหมาะสำหรับนำมาทำรางไกด์พลาสติกวิศวกรรม
· คุณสมบัติที่พิเศษอีกอย่างคือมีคุณภาพที่มั่นคง และไม่มีโครงสร้างบกพร่องทางชีวเคมี
· รางไกด์พลาสติกวิศวกรรม ใช้วัสดุบริสุทธิ์ คงคุณภาพดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับระบบลำเลียงที่จำเป็นในเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน
รหัสสินค้า |
---|
AGC35 |
AGC40 |
AGC40-SUS |
AGC50 |
AGC50-SUS |
AGC60 |
AGC60-SUS |
AGC80 |
AGC80-SUS |
AGC100 |
AGC100-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | วัสดุ ช่อง C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,217.84 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | เหล็กกล้า | ||
฿ 2,217.84 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | เหล็กกล้า | ||
฿ 3,912.68 ฿ 2,198.93 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | สแตนเลส | ||
฿ 2,217.84 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | เหล็กกล้า | ||
฿ 3,912.68 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | สแตนเลส | ||
฿ 2,292.82 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | เหล็กกล้า | ||
฿ 4,279.88 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | สแตนเลส | ||
฿ 3,245.00 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | เหล็กกล้า | ||
฿ 6,713.13 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | สแตนเลส | ||
฿ 3,484.23 ฿ 1,998.55 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | เหล็กกล้า | ||
฿ 6,722.43 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | เชนไกด์ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง